これは180度通電センサレスベクトル制御方式のモータソリューションで、電動工具等のモータアプリケーションにおける様々な問題点を解決します。例えば、低速回転での高トルク実現、低速回転からの高速回転への高速遷移などがあります。 このソリューションは、突極性効果に基づく鎖交磁束と高周波注入アルゴリズムを組み合わせて使用することにより、この2つのアルゴリズムを最大限に活用します。
このシステムのメリット:
ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。
高精度な誘導型位置センサIPS2200を用いた24V センサレスフィールド指向制御 (FOC) でスムーズな動作を実現したBLDC制御ソリューションです。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。