メインコンテンツに移動

トルク制御システム

概要

説明

自動車、電子機器、製造などの業界では、組み立て時に加えられるトルクの精度が重要です。 トルクが正しくないと、製品の故障、安全上の問題、またはコンポーネントの損傷につながる可能性があります。 ねじ締め機やトルクテスタなど、さまざまな産業機器では、アプリケーションの一連の動作を保証し製品の均一性と品質を維持するためにトルクを測定しながらモータの回転を制御する必要があります。

このトルク制御システムは、高精度なアナログフロントエンド(AFE)を備えたMCUを使用して、トルク測定信号をモータ制御システムに入力します。 フィードバック制御を行うことで、分かりやすく効率的な構成で高分解能のトルク制御を実現します。

このシステムのメリット:

  • RX23E-A 32ビットMCUは、高精度アナログフロントエンド(AFE)を搭載し、高精度のトルク測定により製品の品質を確保します。
  • RX/RA TシリーズMCUは、精密なモータ制御と測定をシンプルな構成で組み合わせることができます。
  • 低ノイズ、高電源電圧変動除去比(PSRR)、および安定した高品質電源により、正確で信頼性が高く、一貫したセンサ性能が提供されます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.118Sheet.333Connector LineSheet.40Chassis GroundSheet.42Sheet.43Resistor - FixedSheet.45Chassis GroundSheet.47Sheet.48Resistor - FixedSheet.323Sheet.39Chassis GroundSheet.36Sheet.37Resistor - FixedSheet.90System Control BoardSystem Control BoardSystem Control BoardSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP232JP232JP232LPFLPFLPFTorque SensorTorque SensorTorque SensorLDO 2LDOLDODrive ActuatorDrive ActuatorDrive ActuatorMotorSheet.33Sheet.34MMInputSheet.53Sheet.54Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.97Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Connector 1.1635.5V, <130mA5.5V, <130mA5.5V, <130mA*RX26T MCU: 5V, <80mA; RA4T1 MCU: 3.3V, <80mA*RX26T MCU: 5V, <80mA RA4T1 MCU: 3.3V, <80mA*RX26T MCU: 5V, <80mA RA4T1 MCU: 3.3V, <80mARA4T1:3.3V, <80mA24V24V24V5V, <50mA5V, <50mA5V, <50mA3-Phase BLDC3-Phase BLDC3-Phase BLDC 2222Sheet.124 2 222Sheet.127 2 222Sheet.130Sheet.235MCU 1MCUMCUSCISCISCISheet.236MCU 2MCU*MCU* SCISCISCIPWMPWMPWM SCISCISCIADCADCADCSheet.237Smart Gate DriverSmart Gate DriverSmart Gate DriverGate DriverGate DriverGate DriverCurrent Sensing Amp.Current Sensing Amp.Current Sensing Amp. LDOLDOLDOSheet.247Sheet.248Sheet.285Sheet.286Sheet.287Connector ArrowConnector Arrow.326Connector Arrow.327Connector Line.331Sheet.332Sheet.334Vertical Wire BundleLabel Text 10pt.104666Sheet.337Sheet.338MCU 3MCUMCUSCISCISCI24bit ∆ΣADC24-bit ∆ΣADC24-bitΣADCOp AmpPeripheralOp Amp ComparatorSheet.241Sheet.242DriverSheet.244Sheet.245Sheet.246Sheet.339Sheet.92Sheet.93Sheet.117 MOSFETMOSFETMOSFETSheet.199Sheet.200Sheet.201Sheet.202Sheet.203Sheet.204Sheet.205Sheet.206Sheet.207Sheet.208Sheet.209Sheet.210Sheet.211Connector.231Connector.232Connector.233Sheet.215Sheet.216Sheet.217Sheet.218Sheet.219Sheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.223Sheet.224Sheet.225Sheet.226Sheet.227Sheet.228Connector.231Connector.232Connector.233Sheet.232Sheet.340MOSFETMOSFETMOSFETSheet.251Sheet.252Sheet.253Sheet.254Sheet.255Sheet.256Sheet.257Sheet.258Sheet.259Sheet.260Sheet.261Sheet.262Sheet.263Connector.231Connector.232Connector.233Sheet.267Sheet.268Sheet.269Sheet.270Sheet.271Sheet.272Sheet.273Sheet.274Sheet.275Sheet.276Sheet.277Sheet.278Sheet.279Sheet.280Connector.231Connector.232Connector.233Sheet.284Sheet.341MOSFETMOSFETMOSFETSheet.289Sheet.290Sheet.291Sheet.292Sheet.293Sheet.294Sheet.295Sheet.296Sheet.297Sheet.298Sheet.299Sheet.300Sheet.301Connector.231Connector.232Connector.233Sheet.305Sheet.306Sheet.307Sheet.308Sheet.309Sheet.310Sheet.311Sheet.312Sheet.313Sheet.314Sheet.315Sheet.316Sheet.317Sheet.318Connector.231Connector.232Connector.233Sheet.322LDO 1LDOLDOBuck ConverterBuck ConverterBuck Converter
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。