メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Homepage banner showcasing working of Renesas' xplore tool through an illustration.

Xploreで開発を加速

Renesas 365と連携した開発者向けハブでは、すぐに評価できるソリューションを活用し、わずか数分でコンセプトから設計フェーズへスムーズに移行できます。

設計を開始
RZ/T2N homepage banner featuring Scara robot arm.

高精度な4軸モータ制御を実現する産業ロボット向けMPU

RZ/TシリーズMPUにRZ/T2Nが新登場。アプリケーション処理に、リアルタイム制御、産業用ネットワーク接続に対応し、ロボット設計の選択肢を広げます。

RZ/T2Nを見る
Homepage banner with a woman using touch interface of a smart refrigerator.

スマート家電のシステム制御とタッチを進化させるRL78 MCU

2025年の16ビットMCU市場でNo.1を獲得したルネサスエレクトロニクスは、新たなRL78/G21とRL78/G23により、スマート家電などの省電力化とシステムコスト低減を実現します。

製品の詳細を見る
Homepage banner illustrating smart factory production line with robotic automation and EtherCAT industrial networking.

産業ネットワーク開発をシンプルにする高性能 RXマイコン

600MHz動作のマイコン「RX74M」と「RX74N」は、リアルタイム制御、産業用ネットワーク、堅牢なハードウェアベースのセキュリティ機能をワンチップで実現します。

製品の詳細を見る
Green leaf on a semiconductor circuit board chip, suggesting environment and business sustainability.

人と社会を支えるイノベーションで成長を加速

ルネサス 2025年ビジネス&サステナビリティレポート 戦略・財務・ESG成果の総括。

詳しくはこちら

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee