メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本デバイスドライバは、マイコン内蔵の専用インタフェースを使用してマルチメディアカードおよびe・MMCを制御するデバイスドライバです。

ユーザAPI関数をコールするだけで、データの更新やデータの読み出しが可能です。また、本デバイスドライバは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サン プルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送もしくはDTC転送を実現する事ができます。機械的振動に強く、産業用途に適しています。(※e・ MMC=Embedded MultiMediaCard)

入手方法

特長

  • MMC仕様:
    JEDEC STANDARD JESD84-A441準拠
    JEDEC STANDARD JESD84-B50準拠
  • Busインタフェース:
    MMCモード(1ビット/4ビット/8ビット)をサポート
  • 制御可能数:
    1デバイス/チャネル
  • Speed mode:
    Backward-compatible mode とHigh-Speed modeをサポート
  • MCU内データ転送方法:
    ソフトウェア転送、DMA転送またはDTC転送を選択可能
  • MCU依存部分:
    ターゲットMCUインタフェース関数として分離
  • メモリ容量:
    バイトアクセスモードによる2Gバイト以下メディアとセクタアクセスモードによる大容量メディア(2Gバイト超)をサポート
  • メモリ制御対象:
    ユーザ領域のみをサポート、ブート領域の制御はサポート対象外
  • [詳細]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.87 MB English
本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用したMMCモードMMCIFドライバについて説明します。本ドライバはルネサス エレクトロニクス製RXファミリMCU内蔵マルチメディアカードインタフェース(MMCIF)を使用して、マルチメディアカード(以下、MMCカードと略す)およびエンベディッド・マルチメディアカード(以下、eMMCと略す)をMMCモードで制御します。
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.02.00.202511;CCRX|5.20.01]
ログインしてダウンロード ZIP 11.56 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Communication Interface, Driver or Library IDE: e2 studio, IAR EWRX
1件

マルチメディアカードは、MultiMediaCard Association(MMCA)の登録商標です。

アプリケーション構成

画像
RXファミリ用マルチメディアカード/e・MMCドライバ アプリケーション構成

ターゲットデバイスと製品展開

製品名称RX ファミリ MMC モード MMCIF ドライバ Firmware Integration Technology
対象デバイスマルチメディアカード、e・MMC
対応MCURX64M, RX651, RX65N, RX66N, RX71M, RX72M, RX72N
統合開発環境
対応コンパイラ
評価ボード

SDカードスロット、もしくは、HMI拡張ボード ※1 が必要です。 以下の何れかで評価できます。

※1 HMI拡張ボードを購入してください。

入手方法

FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。
また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。スマート・コンフィグレータ は、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

MMCドライバ

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RXファミリ FITモジュール対応製品 & MMCIF搭載製品RX Family MMC Mode MMCIF Driver Firmware Integration Technology Rev.1.23 - Sample Code (ZIP)

関連ソフトウェア

MMC/e・MMCドライバは、以下のFATファイルシステムソフトウェアライブラリと組み合わせて使用可能です。

ソフトウェア名特徴
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]FAT12、FAT16、FAT32、単一ドライブのみ対応
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。