Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
サンプル
Function
Resolution (bits)
Supply Voltage (V)
Interface
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Lead Count (#)
SENT、SPI、UART、ABI、PWM、Step/Dir、およびUVWインタフェースを備えたシングルコイルセンシング素子搭載の誘導型位置センサ
アクティブ
サンプル入手可能
Position Sensor
14
3.3 - 5
ABI, PWM, SENT, SPI, Step/Dir, UART, UVW
-40 to 160°C
TSSOP
16
SENTおよび高速UARTインタフェースを備えたデュアルコイルセンシングエレメント向け誘導型位置センサ
アクティブ
サンプル入手可能
Position Sensor
14
3.3 - 5
SENT, UART
-40 to 160°C
TSSOP
16
SENT、I2C、PWM、アナログインタフェースを備えたシングルコイルセンシング素子向け誘導型位置センサ
アクティブ
サンプル入手可能
Position Sensor
14
3.3 - 5
Analog, I2C, PWM, SENT
-40 to 160°C
TSSOP
16
I2C、ABI、Step/Dir、UARTインタフェースを備えたデュアルコイルセンシングエレメント付き高速誘導型位置センサ
アクティブ
サンプル入手可能
Position Sensor
19
3.3 - 5
ABI, I2C, Step/Dir, UART
-40 to 125°C
TSSOP
16
SPI、UART、ABI、Step/Dir、AB/PWM、UVWインタフェースを備えたシングルコイルセンシングエレメント付き高速誘導型位置センサ
アクティブ
サンプル入手可能
Position Sensor
14
3.3 - 5
AB/PWM, ABI, SPI, Step/Dir, UART, UVW
-40 to 125°C
TSSOP
16
I2C、PWM、アナログインタフェースを備えたシングルコイルセンシング素子付き誘導型位置センサ
アクティブ
サンプル入手可能
Position Sensor
14
3.3 - 5
Analog, I2C, PWM
-40 to 125°C
TSSOP
16
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
Function
Enabled
Function
Resolution (bits)
Enabled
Resolution (bits)
Supply Voltage (V)
Enabled
Supply Voltage (V)
Interface
Enabled
Interface
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます