メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 電源電圧:3.3V±0.3Vまたは5.0V±0.5V
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • 出力インタフェース:SPI、高速UART(最大2Mbit/s)、ABI、step/dir、AB/PWM、UVW
  • 11ビットの精度と14ビットの分解能を持つ高精度センサ
  • 回転速度:最大600k rpm、伝搬遅延は100ns以下
  • エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール(AGC)
  • 精度向上のための自動校正と16点線形化
  • 過電圧保護±18V、逆極性保護±18V、ESD保護、および短絡保護機能
  • オンチップ故障診断
  • 外部補助センサ入力
  • ルネサスの誘導型位置センサコイル最適化ツールを使用した完全にカスタマイズ可能なセンシング素子設計

説明

RAA2P3200は、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、マグネットフリーの誘導型位置センサICです。 この ICは渦電流の物理的原理を利用して、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイルパターン上を移動するターゲット金属の位置を検出します。

誘導式のセンシング技術は、より高い柔軟性、より容易なシスム統合、および性能、信頼性、コストパフォーマンスの向上など、磁気を用いたセンシング技術と比較して大きな利点を提供します。 その結果、広範な産業用途で好まれる選択肢となりつつあります。

パラメータ

属性値
FunctionPosition Sensor
Resolution (bits)14
Supply Voltage (V)3.3 - 5
InterfaceSPI, ABI, Step/Dir, UVW, UART, AB/PWM
Temp. Range (°C)-40 to 125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65

アプリケーション・ブロック図

DC servo block diagram features advanced motor control algorithms executed by the motor control MCU and reliable EtherCAT communication.
DCサーボ
応答性の高いフィードバックとEtherCAT対応の産業用モータ制御を備えた高精度DCサーボです。

その他アプリケーション

  • モータの極数と精度に応じてカスタマイズ可能なBLDCモータ回転子位置検出
  • 電動スクータとイーバイク
  • 回転子位置センサ
  • モータ整流
  • リゾルバの置き換え
  • ロボティクス
  • 倉庫の自動化

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2P3200E4GSP#HA0ActiveAvailable在庫ありTSSOP16#Reel1Yese3 Sn-40 to 125°CMALAYSIATAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits