概要
説明
Microcontroller Simulation & Code-Generation Blocksetはマイクロコントローラに搭載される周辺機能をシミュレーションするMATLAB®/Simulink®モデルです。 ユーザモデルと組み合わせることで、モデル上で実システムを想定した動作の検討・確認が可能です。 さらに、マイクロコントローラのI/Oレジスタへのアクセスを含むCコードの生成※にも対応しています。 PC上で動作するため、実機ボードを使用せずに開発できます。
MATLAB®, Simulink®は、MathWorks, Inc.の登録商標です。
※Cコードの生成には、MATLAB®/Simulink®の他にコード生成を行うための各種Toolbox(MATLAB® Coder™/Simulink® Coder™/Embedded Coder®)が必要です。
特長
- マイクロコントローラに搭載された周辺機能のシミュレーション
- 対応するレジスタアクセスを行うコード生成
- 動作タイミングが重要なIPは高精度モデル
- シリアル通信IPのような機能性が重要なIPは高速モデル
- 対応デバイス
- RA6T2, RA6T3, RA4T1
- PWMタイマ:GPT
- A/Dコンバータ
- RL78/F22, RL78/F23, RL78/F24, RL78/F25
- PWMタイマ:TRDe
- A/Dコンバータ
- 演算アクセラレータ:AAU
- RX66T, RX26T, RX72T
- PWMタイマ:GPT、MTU
- A/Dコンバータ
- RA6T2, RA6T3, RA4T1