メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • フレキシブルな電源電圧 1.8V/2.5V/3.3V
  • 位相ジッタ (12kHz–20MHz): 150fs rms
  • 5/8/12出力、水晶振動子内蔵オプション有
  • LVDS/LP-HCSL出力 (1kHz – 650MHz)
  • LVCMOS出力 (1kHz – 200MHz)
  • プログラム可能なハードウェア構成セレクト端子
  • PCIe Gen 5/6/7に対応
  • 省スペースパッケージ 4mm × 4mm、5mm × 5mm、6mm × 6mm
  • JESD204B/Cを差動またはシングルエンド出力でサポート(DCカップリングまたはACカップリング)
  • デジタルホールドオーバとヒットレススイッチング
  • 水晶振動子内蔵オプションで省スペースとBOM最適化を実現
  • 簡単に同期イーサネットアプリケーションを構成できる、ITU-T G.8262およびG.82621に準拠

説明

RC31xxxA(RC31008A、RC31012A)は、ネットワーク同期機能を備えた小型・高集積・低消費電力・高性能のジッタアッテネータです。 このファミリは、コンバータの同期用にJEDEC JESD204B/C、ネットワークの同期用にとSyncEをサポートしています。 RC31xxxAは、無線・有線インフラ、データセンタ機器、計測器などのアプリケーションにおけるコンバータ回路の駆動に最適な、ルネサスの高性能VersaClock®7ファミリのデバイスです。

最大27個の設定をオンチップOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリまたは外部I2C EEPROMに保存可能です。複数のクロックソースからの冗長入力に対応し、リファレンスクロックのバックアップ用途として利用可能です。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Inputs (#)2
Input TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Product CategoryVersaClock, IEEE 1588, Jitter Attenuators, Network Synchronization, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Diff. Outputs5, 8, 12
Output TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Input Freq (MHz)1 - 650
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.15
Output Freq Range (MHz)0.001 - 650
Fractional Output Dividers (#)3
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Output Banks (#)6
Advanced FeaturesJESD204B/C, Spread Spectrum, Hitless Switching

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LGA4.0 x 4.0 x 1.0320.4
LGA5.0 x 5.0 x 1.7400.4
LGA6.0 x 6.0 x 0.9480.4
VFQFPN5.0 x 5.0 x 0.9400.4
VFQFPN6.0 x 6.0 x 0.9480.4

アプリケーション

  • スイッチ/ルータ
  • 同期イーサネット(SyncE)機器
  • テレコムタイムスレーブクロック(T-TSC)機器
  • 10 / 25 / 40 / 100 / 200 / 400 GbpsイーサネットPHYまたはスイッチ用のジッタアッテネーション
  • 4.5Gおよび5G用スモールセル
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター