メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスには、自動車、産業、インフラ、民生市場向けにパワーMOSFETを提供してきた30年以上の専門知識があります。 NECと日立製作所の遺産を基に構築された当社の先進技術は、高性能と長期信頼性で定評があり、多様な市場ニーズを満たす幅広い電圧、パッケージ、保護オプションをサポートしています。

当社のポートフォリオは、従来のトレンチ技術、サーマルFET、革新的なREXFET™プラットフォームに及んでいます。 先進のスプリットゲート技術で設計されたREXFETパワーMOSFETは、より低いオン抵抗(RDS(on))と性能指数(figure-of-merit:FOM)を達成し、システム損失を低減し、要求の厳しいアプリケーションの電力密度を高めます。

長期信頼性

長期信頼性

250億個以上のMOSFETを出荷してきた当社のポートフォリオは、実証済みの信頼性を提供します。 JEDEC規格およびAEC-Q101の認定を受けた当社の車載用デバイスは、平均0.05DPPM未満という驚異的な性能を達成しています。

先進技術

先進技術

スプリットゲート技術は、オン抵抗を最小限に抑え、FOMを低減し、スイッチング性能を向上させます。 独自のサーマルFETデバイスは、熱による損傷を防ぐために過熱保護機能を内蔵しています。

汎用パッケージのオプション

汎用パッケージのオプション

ピン・ツー・ピン互換のコンパクトな高電流パッケージからウェハおよびベアダイのオプションまで、柔軟な設計で40V~150Vのニーズに対応します。 一部のデバイスは、はんだ付けの信頼性を向上させるウェッタブル・フランク・テクノロジーを採用しています。

すべての製品を比較する

REXFET技術

REXFET技術がスイッチング速度と効率を改善

先進のスプリットゲート技術により、前世代と比較してオン抵抗を低減し、FOMを30%低減することで、産業用、車載用、その他のアプリケーション向けに高速スイッチングと高効率性能を実現します。

Improved BLDC Motor Efficiency with REXFET MOSFETs
Whitepaper cover featuring MOSFET REXFET products.
ホワイトペーパー

スプリットゲートトレンチ技術を活用してMOSFETの優れた性能を実現

スプリットゲートトレンチプロセスがMOSFETの効率を高め、損失を低減し、要求の高い電力用途で高い信頼性を提供する方法をご紹介します。

基盤技術

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。