概要
US069-EVKは、4つのボードで構成されるモジュールで構成され、36V〜48Vのパワートレインシステム用のトータルソリューションを提供します。 バッテリ管理および制御ボードは、最大16セルのリチウムイオンバッテリのバッテリフロントエンドのセットアップと監視、充電器の監視と制御、およびモータを駆動するインバータボードの駆動を行います。 インバータボードはマザーボードと接続してBLDCモータ用のモータ制御ブロックを構成し、最大1600Wの電力供給が可能です。 ワイヤレスパワーレシーバーボードは最大60Wの連続電力でシステムを充電し、Bluetooth® コネクティビティボードは、システムの追加のオプションコントロールと診断機能を提供します。 ルネサスのソフトウェアリソースと組み合わせることで、このモジュラーシステムは、12Vから48Vのモータ制御およびバッテリ管理システムのラピッドプロトタイピングを可能にします。
特長
- 多くのアプリケーションに適応できるモジュール設計
- 最大48Vおよび1600Wのモータ制御
- 最大16セルのリチウムイオン・バッテリのバッテリ管理
- ワイヤレス充電用の60Wワイヤレス電力伝送
- 診断と制御のためのオプションのBluetooth接続
使用製品

スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) US069-EVKで利用可能なラボ