概要
説明
各種RXマイコン搭載ボード、学習キットに対応
- RX100, RX200, RX600, RX700ファミリマイコン搭載評価ボード
- タッチキー評価キット(RX113,RX130,RX230,RX231)
- ブラシレスモータスタータキット(RX23T,RX24T,RX24U,RX66/72T,RX71M)
特長
- RX100~RX700, 48pin~176pinの幅広いマイコン評価ボードラインナップ
- CAN, USBインタフェース搭載(マイコンに当該機能が搭載されている場合)
- Ethernetオンボード、または別売オプションボードで対応
- 各種キット製品(タッチキー、ブラシレスモータ、CANスタータキット等)
- I/OボードやUSB-Serial変換ボード、オーディオI/F等オプション製品が充実
製品比較
アプリケーション
- プログラム開発・デバッグ
- ハードウェア開発