メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのSPI NORフラッシュ製品は、さまざまなニーズに対応できるように開発されています。 スタンダードクラスは、システムブートプロセスをサポートするコードストレージなど、必ず必要なタスクに最適です。 高度なアプリケーションには、当社のシステム強化製品が業界をリードするソリューションを提供します。 FusionHD、Ultra-Low Energy、およびDataFlashファミリは、コード実行(execute-in-place)用のシステムメモリとして機能し、ユーザーデータロギングやシステム設定などのデータ収集を効率的に処理します。 これらの革新的なメモリソリューションは、従来のフラッシュメモリと比較して、MCUへの負荷を軽減し、85%以上の省エネを実現します。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する
ブートローダ
高速読み取り、低消費電力スリープ、デュアル/クアッドI/Oサポートを搭載
データロギング
データ管理効率化のための部分消去オプションと制御可能なSRAMを搭載
システム設定
省エネと部分消去オプションを提供

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。