Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Function
Outputs (#)
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
Switching Regulators
Switching Frequency (MHz)
GPIOs (#)
Comm. Interface
Lead Count (#)
Pkg. Type
Advanced Features
Qualification Level
スケーラブルな7チャネル42V ASIL Dパワー・マネージメントIC、車載および産業用MCU用
アクティブ
2040年 6月
1ku | $2.84
サンプル入手可能
7-ch ASIL B PMIC, 7-ch ASIL D PMIC
7
2.7
42
2, 10
0.44 - 2.2
0
SPI
48
LQFP, SCQFN
8 Voltage Monitors, Engine-off Timer, Programmable Reset Generator, QA Watcさらに表示
Automotive
3つの同期整流型降圧レギュレータと1つのLDOを搭載した車載ASIL B PMIC
アクティブ
—
1ku | $2.30
サンプル入手可能
4-ch PMIC
4
4
42
—
2.2
1
I2C
24
SCQFN
—
Automotive
PMIC Designed for Automotive Applications Requiring uo to 8.5A
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
8-ch PMIC
8
2.8
5.5
4
3
5
I2C
40
40-QFN
Programmable Sequencing, RTC with Coin Cell Battery/SuperCap Charger, Watchさらに表示
Automotive
Automotive-Grade, High-Efficiency, 10A, Dual-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck)
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
1-ch PMIC
1
2.8
5.5
1
4
5
I2C
24
WFQFN
10A dual phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.9V
Automotive
Automotive-Grade, High-Efficiency, Dual-Channel (5A per Channel), Step-Down DC/DC Converter (Buck)
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
2-ch PMIC
2
2.8
5.5
1
4
5
I2C
24
WFQFN
Dual 5A single phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.9V
Automotive
Automotive-Grade, High-Efficiency, Dual-Channel (3A per Channel), Step-Down DC/DC Converter (Buck)
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
2-ch PMIC
2
2.8
5.5
1
4
5
I2C
24
24-WFQFN
Dual 3A single phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1. 9V
Automotive
Automotive-Grade, High-Efficiency, High Current, Quad-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck) PMIC
アクティブ
—
—
利用できません
1-ch PMIC
1
2.8
5.5
1
4
5
I2C
60
FC-BGA
40A peak quad phase, Integrated FETs. Output voltage 0.5V – 1. 3V
Automotive
Automotive-Grade, High-Efficiency, High Current, Dual-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck) PMIC
アクティブ
—
—
利用できません
1-ch PMIC
1
2.8
5.5
1
4
5
I2C
60
FC-BGA
20A peak dual phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1. 9V
Automotive
Multiphase 20A Output Current Sub-PMIC
アクティブ
—
—
利用できません
1-ch PMIC
1
2.8
5.5
1
3
3
I2C & SPI
66
BGA
20A quad phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.57V
Automotive
Multiphase 2x 10A Output Current Sub-PMIC
アクティブ
—
—
利用できません
2-ch PMIC
2
2.8
5.5
2
3
3
I2C & SPI
66
BGA
2x 10A dual phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.57V
Automotive
Multiphase 15A and 5A Output Current Sub-PMIC
アクティブ
—
—
利用できません
2-ch PMIC
2
2.8
5.5
2
3
3
I2C & SPI
66
BGA
1x 15A triple phase + 1x 5A single phase, Integrated FETs. Output voltage 0さらに表示
Automotive
PMIC Designed for Automotive Applications Requiring up to 6A Continuous Current
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
7-ch PMIC
7
2.8
5.5
3
3
5
I2C
40
QFN
Programmable Sequencing, RTC with Coin Cell Battery/SuperCap Charger, Watchさらに表示
Automotive
同期整流型降圧レギュレータ3個とLDOを搭載した、車載カメラシステム向けパワーマネジメントIC
アクティブ
—
1ku | $2.19
サンプル入手可能
4-ch PMIC
4
4
42
—
2.2
0
—
24
SCQFN
—
Automotive
自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC)
アクティブ
—
1ku | $5.74
サンプル入手可能
7-ch PMIC
7
6.3
18.5
—
2.1
0
SPI
64
HTFQFP, HTQFP
—
Automotive
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Function
Enabled
Function
Outputs (#)
Enabled
Outputs (#)
Input Voltage (Min) (V)
Enabled
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
Enabled
Input Voltage (Max) (V)
Switching Regulators
Enabled
Switching Regulators
Switching Frequency (MHz)
Enabled
Switching Frequency (MHz)
field__ld
Enabled
field__ld
GPIOs (#)
Enabled
GPIOs (#)
Comm. Interface
Enabled
Comm. Interface
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Advanced Features
Enabled
Advanced Features
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます