メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Supply the power to Renesas RH850/P1x (with Built in voltage regulator for MCU’s core) Load dump robustness
    • Input voltage range: 6.6~18.5V to perform specified characteristics
    • 5.4V~: continued operation without low voltage detection
    • 3.8V~: continued operation declined the output voltage
  • DCDC converter:
    • Boost: 6.0V/250mA (Input voltage: 2.2V~)
    • Buck: 6.1V/600mA
  • Linear regulators:
    • Output voltage : 3.3V/10mA
    • Output voltage : 5.0V/350mA with reverse protection
  • Two linear trackers: 100mA ability with reverse protection
  • Automatic power sequence
  • An external backup-power control
  • Watchdog timer
  • Analog multiplexer
  • Interrupt request
  • Thermal shut down
  • Reset generator
  • External devices control
  • Monitoring to a core voltage in MCU.
  • Exposed die pad, HLQFP package, 40pin 9mm x 9mm

説明

RAA270005KFPは、自動車用RH850マイコンシリーズ用の電源IC(PMIC)です。 RAA270005KFPには、1つの非同期形ブーストDC-DCコンバータ、プリレギュレータとしての1つの非同期形バックDC-DCコンバータ、2つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および2つのリニアトラッカが搭載されています。スイッチング周波数はそれぞれ、ブーストDC-DCコンバータが420kHz、バックDC-DCコンバータが2.1MHzです。また、レギュレータの過電圧および低電圧の検出や外部マイコンを監視するためのウォッチドッグなど、様々な監視機能と診断機能も搭載されています。 RAA270005KFPの入力電圧、各レギュレータの出力、およびIC内部の温度センサ出力は専用ピンから出力でき、外部マイコンのADCを用いて監視できます。 RAA270005KFPには電源起動・立ち下げのシーケンスコントローラが搭載されており、ユーザーは従来は必要とされたマイコンのシーケンスを制御するための外部コンポーネントを削減できます。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
Step-up DC/DC converter Channels (#)1
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage (Max) (V)18.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Outputs (#)4
Function4-ch PMIC
Comm. InterfaceSPI
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)0
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)0.42 - 2.1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
HLQFP7 x 7 x 1.640

アプリケーション・ブロック図

Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
Remote Sensing with Inductive Position Sensor and CAN/LIN Block Diagram
誘導型位置センサとCAN/LINによるリモートセンシング
リモートセンシングシステムは、データセキュリティを強化し、ECUの一元化を可能にし、車両内の配線を削減します。
Electric Power Steering System Block Diagram
電動パワーステアリングシステム
ルネサスは、電動パワーステアリングシステム向けのPMICやMCUなどのASIL-D認証製品を提供しています。
Automotive Battery Management System (BMS) Block Diagram
標準EVバッテリ管理システム
高精度のASIL-D対応EV BMSは、低BOM、セルバランシング、長期バッテリ性能を備えています。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA270005KFP#AA0ActiveAvailable在庫ありHLQFP1ku | $5.61740#3YesMALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。