メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

957 件の検索結果です

製品番号タイトル分類会社名
ISL28414TSSOPEVAL1ZQuad General-Purpose Micropower, RRIO Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL28433SOICEVAL1ZQuad Micropower, Chopper-Stabilized, RRIO Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL28433TSSOPEVAL1ZQuad Micropower, Chopper-Stabilized, RRIO Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL28633EV2Z5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL28634EV2Z5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL28635EV2Z5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL33001MSOPEVAL1ZI2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL33002MSOPEVAL1ZI2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL33003MSOPEVAL1ZI2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL3331EVAL1Z3.3V, ±15kV ESD Protected, RS-232/RS-485 Transceiver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL3333EVAL1Z3.3V, ±15kV ESD Protected, RS-232/RS-485 Transceiver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL34341KIT1ZWSVGA 24-Bit Long-Reach Video SerDes with Bidirectional Side-Channel Evaluation KitEvaluationRenesas
ISL41334EVAL1Z±15kV ESD Protected, 5V, 2-Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceiver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL41387EVAL1Z±15kV ESD Protected, 5V, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceiver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL54059EVAL1ZNegative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPDT, Single Supply Switch Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL54060EVAL1ZNegative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST, Single Supply Switch Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL54061EVAL1ZNegative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST, Single Supply Switch Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL54200EVAL1ZUSB 2.0 High/Full-Speed Multiplexer Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL54214EVAL1ZUSB 2.0 High-Speed x 2 Channels/Stereo Audio Dual SP3T Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL55100AEVAL3ZQuad 18V Pin Electronics Driver/Window Comparator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL55110EVAL1ZDual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL55110EVAL2ZDual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL55111EVAL1ZDual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL55111EVAL2ZDual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL55210-ABEVAL1ZHigh-Speed Differential Amplifier in an Active Balun Configuration Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL55210IRTZ-EVALZWideband, Low-Power, Ultra-High Dynamic Range Differential Amplifier Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL5761EVAL114-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL5761EVAL214-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL5861EVAL114-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL5861EVAL214-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL5961EVAL114-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL5961EVAL214-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6115AEVAL1Z12V Power Distribution Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6115EVAL1Z12V Power Distribution Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6228EVAL3ZHigh-Performance Dual-Output Buck Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6228HIEVAL3ZHigh-Performance Dual-Output Buck Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6228LOEVAL3ZHigh-Performance Dual-Output Buck Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6236EVAL1High-Efficiency, Quad-Output, Main Power Supply Controllers Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6236EVAL2High-Efficiency, Quad-Output, Main Power Supply Controllers Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL62386HIEVAL1ZHigh-Efficiency, Quad Output System Power Supply Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL62386LOEVAL1ZHigh-Efficiency, Quad Output System Power Supply Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6251EVAL1ZLow Cost Multi-Chemistry Battery Charger Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6255EVAL1ZHighly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6255EVAL2ZHighly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6256AEVAL1ZHighly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6256AEVAL2ZHighly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6269AEVAL2ZHigh-Performance Notebook PWM Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL6558EVAL2ZMulti-Purpose Precision Multiphase PWM Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70001ASEHEV1ZRad Hard & SEE Hard 6A Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70001SRHEVAL1ZRad Hard & SEE Hard 6A Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas