メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL6115EVAL1Z evaluation board is default provided as a +12V high-side switch controller with the CR level set at ~1.5A.

Bias and load connection points are provided along with test points for each IC pin. With J1 installed the ISL6115 will be biased from the +12V supply (VIN) being switched. Connect the load to VLOAD+. The PWRON pin pulls high internally enabling the ISL6115 if not driven low via PWRON test point or J2.

With R3 = 750Ω, the CR Vth is set to 15mV, and with the 10mΩ sense resistor (R1), the ISL6115EVAL1Z has a nominal CR level of 1.5A. The 0.01µF delay time to latch-off capacitor results in a nominal 1ms before latch-off of output after an OC event.

Also included with the ISL6115EVAL1Z board are one each of the ISL6116, ISL6117 and ISL6120 for evaluation of those ICs in a high-side application. Remove J1 and provide a separate +12V IC bias supply via VBIAS test point.

Reconfiguring the ISL6115EVAL1Z board for a higher CR level can be done by changing the RSENSE and/or RISET resistor values as the provided FET is rated for a much higher current.

特長

  • Hot swap single power distribution control
  • Overcurrent fault isolation
  • Programmable current regulation level
  • Programmable current regulation time to latch-off
  • Rail-to-rail common mode input voltage range
  • Internal charge pump allows the use of an N-channel MOSFET for +12V control
  • Undervoltage and overcurrent latch indicators
  • Adjustable turn-on ramp
  • Protection during turn-on
  • Two levels of overcurrent detection provide fast response to varying fault conditions
  • 1μs response time to dead short
  • Pb-free available (RoHS compliant)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
データシート PDF 773 KB
PCB設計ファイル ZIP 73 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL6115EVAL1ZLast Time BuyOut of Stock1u | $118.6N/AYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。