メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28635EV2Z board allows simple evaluation of the ISL28635 5V zero-drift programmable gain instrumentation amplifiers. The board is designed with all the necessary components to easily connect the high-performance amplifier to an external signal. It can operate from a single supply of +2.5V to +5.5V or a dual supply of ±1.25V to ±2.75V.

特長

  • Ultra-high precision front-end amplifier
  • Zero-drift instrumentation amplifier
  • Pin selectable 9 gain settings: G = 1 to 1,000
  • Rail-to-rail input/output
  • Differential output
  • RFI-filtered inputs improve EMI rejection
  • Single supply: 2.5V to 5.5V
  • Dual supply: ±1.25V to ±2.75V
  • Low input offset: 5µV, Max
  • Low input offset drift: 50nV/°C, Max
  • High CMRR: 138dB, G = 100
  • Low gain error: <0.4%, All Gains, Max
  • Gain bandwidth: 2.3MHz
  • Input voltage noise (0.1Hz to 10Hz): 0.4µVP-P
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28534EV2Z Programmable Gain In Amp Eval Board

ISL28635EV2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。