メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL55210IRTZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the ISL55210 TQFN wideband, low-power, ultra-high dynamic range differential amplifier. The ISL55210 wideband differential I/O amplifier is intended principally as the last stage interface to high-performance 12 to 16-bit analog-to-digital converters (ADCs).

The primary test purpose for this board is to implement different interstage differential passive filters intended for the ADC interface along with the ADC input impedances. The board is delivered with only the output resistors loaded to give a 200Ω differential load. This is done using the two 85Ω resistors as R9 and R10, then the four 0Ω elements (R10, R12, R24, and R25), and finally the two shunt elements R13 and R14 set to 35.5Ω. The 50Ω measurement load on the output side of the 1:1 transformer reflecting in parallel with the two 35Ω resistors takes the nominal AC shunt impedance to 71Ω||50Ω = 29.3Ω. This adds to the two 85Ω series output elements to give a total load across the amplifier outputs of 170Ω + 29.3Ω = 199.3Ω.

特長

  • Gain bandwidth product: 4.0GHz
  • Input voltage noise: 0.85nV/√(Hz)
  • Differential slew rate: 5,600V/µs
  • 2VP-P, 2-tone IM3 (200Ω) 100MHz: -109dBc
  • Supply voltage range: 3.0V to 4.2V
  • Quiescent power (3.3V supply): 115mW

使用製品

サンプル&ご購入

ISL55210IRTZ-EVALZ Differential Amp Eval Board

ISL55210IRTZ-EVALZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。