メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL6269AEVAL2Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL6269A single-phase synchronous buck PWM controller featuring Renesas' Robust Ripple Regulator (R3™) technology. The ISL6269AEVAL2Z is shipped with the ISL6269A controller installed. An on-board dynamic-load generator is included for evaluating the transient-load response that applies a 2.5ms pulse of 250mΩ across VOUT and GND every 30ms.

The ISL6269A IC delivers truly superior dynamic response to input voltage and output load transients. Integrated MOSFET drivers and a bootstrap diode result in fewer components and a smaller implementation area.

特長

  • High performance R3 Technology
  • Fast transient response
  • ±1% regulation accuracy: -10°C to +100°C and -40°C to +100°C
  • Wide input voltage range: +5.0V to +25.0V
  • Output voltage range: +0.6V to +3.3V
  • Wide output load range: 0A to 25A
  • Selectable diode emulation mode for increased light load efficiency
  • Programmable PWM frequency: 200kHz to 600kHz
  • Pre-biased output start-up capability
  • Integrated MOSFET drivers and bootstrap diode
  • Internal digital soft-start
  • Power-good (PGOOD) monitor
  • Fault protection
  • Pb-free (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL6269AEVAL2Z Notebook PWM Controller Eval Board

ISL6269AEVAL2Z

最終購入とりまとめ品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。