メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL5761EVAL2 evaluation board provides a quick and easy method for evaluating the ISL5761 130/210MSPS high-speed digital-to-analog converter (DAC). The ISL5761EVAL2 is populated with a TSSOP package. The board is configured so that the converter outputs differential current into a transformer circuit to form an output voltage. The amount of current out of the DAC is determined by an external resistor and either an internal or external reference voltage. The CMOS digital inputs have optional external termination resistors. The evaluation board includes a ribbon cable digital interface that is compatible with digital upconverter (DUC) evaluation boards like the ISL5217.

特長

  • 210MSPS 10-bit CMOS DAC
  • Transformer-coupled or single-ended SMA outputs
  • Interface compatible to the ISL5217 digital upconverter allows complete baseband-to-intermediate frequency (IF) demonstration

使用製品

サンプル&ご購入

ISL5761EVAL2

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。