メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL6228HIEVAL3Z evaluation board demonstrates the performance of the ISL6228 dual-channel, pulse-width modulation (PWM) controller. The ISL6228 features Renesas' R3™ (robust ripple regulator) technology. Channel-1 output voltage is 1.5V or 1.8V, pending the state of switch S5. Channel-2 output voltage is 1.8V. Each channel has an on-board dynamic-load generator included for evaluating the transient-load response.

The ISL6228HIEVAL3Z applies a 300µs pulse of 20A load across VO1 and GND, and it also applies a 300µs pulse of 20A load across VO2 and GND.

特長

  • High-performance R3 technology
  • Fast transient response
  • ±1% regulation accuracy: -10°C to +100°C
  • Individual power stage input rail for each channel
  • Wide input voltage range: +3.3V to +25V
  • Output voltage range: +0.6V to +5V
  • Diode emulation mode for increased light load efficiency
  • Programmable PWM frequency: 200kHz to 600kHz
  • Pre-biased output start-up capability
  • Integrated MOSFET drivers and bootstrap diode
  • Internal digital soft-start
  • Power-good (PGOOD) monitor
  • Fault protection
    • Undervoltage protection
    • Soft crowbar overvoltage protection
    • Inductor DCR overcurrent protection
    • Over-temperature protection
    • Fault identification by PGOOD pull-down resistance
  • Pb-free available (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL6228HIEVAL3Z

最終購入とりまとめ品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。