メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28433TSSOPEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL28433 chopper-stabilized op amp. The ISL28433 chopper-stabilized, rail-to-rail, quad op amp features a low 8μV maximum VOS over-temperature and a 0.1Hz 1/f noise corner frequency, enabling very-high gain single-stage DC amplifiers that can operate from single cell batteries while consuming only 20μA of current. Each evaluation board can be configured as a precision high-gain (G = 10,000V/V) differential amplifier and demonstrates the level of performance possible with this type of amplifier while operating from battery voltages as low as 1.65V.

特長

  • Single-supply operation: +1.65V to +5.5V
  • Dual-supply operation: ±0.825V to ±2.75V
  • Single-ended or differential input operation with high gain (G = 10,000V/V)
  • External voltage reference (VREF) input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28433SOICEVAL1Z Op Amp Eval Board

ISL28433TSSOPEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。