メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL3331EVAL1Z evaluation board is RoHS compliant and provides a quick and easy method for evaluating the ISL3331 BiCMOS interface IC. The board was designed to allow the user to evaluate all the features available on the ISL3331 single port, 3.3V, ±15kV ESD protected, dual protocol (RS-232/RS-485) transceiver.

By changing jumper positions, the user can quickly set the board to evaluate any of the ISL3331's many modes and features, and the input states can also be set via jumpers.

特長

  • QFN version demonstrates all enhanced features:
    • Logic supply pin (VL)
    • Three RS-485 speed options - 115kbps/460kbps/20Mbps
    • Active low RS-485 Rx enable for simple direction control
  • Quick configuration using jumpers
  • State of all inputs can be set by jumper positions
  • No bus termination resistors; allows RS-232 or RS-485 evaluation
  • Simple operation requires only one 3.3V power supply

使用製品

サンプル&ご購入

ISL3331EVAL1Z RS-232/RS-485 Transceiver Eval Board

ISL3331EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。