メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The VC4 is based on a complete Renesas chipset. The centerpiece is the R-Car S4 with 8x Cortex®A55 cores, 1x Cortex® R52 core 2x RH850 G4MH delivering up to 27K DMIPS application performance and up to 5.3K DMIPS lock step real-time performance. It incorporates an 8MB SRAM to execute code on the RH850 G4MH cores with low latency.  A rich selection of automotive interfaces including a 3-port Ethernet Switch, 16x CAN FD, 8x LIN, 4x SENT, 1x FlexRay, 4x PCIe V4.0 allow a wide range of connectivity inside the vehicle.

Together with the powerful Renesas power management ICs (PMICs) RAA271041 and RAA271005, which provide advanced power control to support extremely low‑power operation for always‑on, cyclic‑run, and suspend‑to‑RAM modes. The RAA271041 device supports the buck stage when the battery voltage drops during cranking transients as low as 2.5V. The RAA271005 has an integrated 12‑bit SAR analog‑to‑digital converter (ADC) that monitors external signals. Finally, the high‑precision timing devices RC21012 and 5P35023 will provide perfect clocking for all devices.

It is the ideal platform to evaluate new E/E Architectures using the R-Car S4 in gateway, car server, or zone control applications.

特長

  • Gateway solution based on R-Car S4 SoCs
  • Automotive qualified components (Timing IC and PMIC)
  • Robust metal housing
  • Wide temperature range -40°C to 85°C
  • Input voltage range 2.5V to 40V
  • Wake-up support
  • Real-time clock on board
  • Interface (10BASE-T1S, 100BASE-T1, 1000BASE-T1, 1000BASE-RH, 2.5GBASE-T1, CAN/CAN FD, FlexRay, LIN, SENT, PCIe, Analog Input)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockSampleable
Y-RCAR-S4-VC4-V10ActiveOut of StockN/A

ニュース&ブログ

サポート

ナレッジベース

  1. セルバランシングを使用しない場合、ISL94202 へのセルバランシング入力はどのように処理されるべきですか?

    ... れぞれ、下の VC ピンにプルダウンされます (CB1 から VCO、…、CB5 から VC4)。 CB6 ~ CB9 はそれぞれ上の VC ピンにプルアップされています ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。