メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA2L1 MCU を搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリ をベースにしています。このハードウェアプラットフォームは、ルネサスがRenesas Ready Partner Network 内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザーリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

このハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkを活用して、お客様の音声認識アプリケーションを早速構築しましょう。

特長

  • ハードウェアの特長
    • わずか10x10mmに収まる、RA2L1搭載のコンパクトなVUIソリューションです。
    • ローカル音声認識アルゴリズムでネットワーク接続は不要です。
    • マイクは代替入力のオプションとして、デジタルマイクとアナログマイク両方を備えています。
    • 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリのストレージ拡張が可能です。
  • パートナ提供によるソリューション機能
    • Cyberon社製DSpotter のサポート機能:
      • 世界中の言語をサポート:40以上の言語に対応。
      • 音声タグ機能により、ユーザの音声を録音する事でコマンドを変更できるようにします。
      • 応答確認の音声応答機能をサポートする事で、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
      • DSMTツール:ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、パフォーマンスチューニングやテストをサポート。事前にVUIに関する知識は必要ありません。
  • 低BOMコストと小さな基盤サイズです。 最小要件は、MCU、DMIC 1つと、電源だけ!

アプリケーション

Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

その他アプリケーション

  • ネットワーク/クラウド/エッジ接続のいらない、エンドポイントVUIを可能にしたエッジアプリケーション向け
    • IoTデバイス
    • 家庭用電化製品​
    • ウェアラブル/ヒアラブルデバイス
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 498 KB
PCB設計ファイル ZIP 223 KB
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 1.14 MB
カタログ PDF 3.63 MB
パンフレット PDF 656 KB
製品概要 PDF 592 KB English
ホワイトペーパー PDF 794 KB
This Design Journey demonstrates how to integrate Renesas RA6/4/2 MCUs with Cyberon DSpotter Voice UI technology to create a local, non-connected speech recognition solution for LED-based light bulb control. By designing a simple circuit and accompanying software, this guide highlights the ease, efficiency, and maintainability of incorporating Voice UI into your product using the RA6 Voice Kit.
ホワイトペーパー PDF 441 KB
Traditional voice or speech recognition technology is based on a trained model with specific words or phrases. Natural language processing is word-order independent. This requires large computing power to run the real time data through a neural network. The Cyberon approach is different, allowing the algorithms to run on a small, general purpose MCU.
パンフレット PDF 552 KB English
9件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ZIP 316 KB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫SampleableKey FeaturesMCU/MPUAdditional Features
TW001-VUIA2L1POCZActive在庫切れAvailableLow MHz ConsumptionRA2L1 (Arm C23, MHz, 256KB/32KB/8KB, 48LQFP)1xDMIC, 2xAMIC, USB-C/B, UART, DAC AUDIO OUT, 2xOP-AMP, J-Link Segger

イベント&ウェビナー

リソース

ナレッジベース

  1. キットに含まれているものは何ですか?その他に準備すべきものはありますか?

    ... cortex-m-mcus/tw001-vuia4e1pocz-ra4e1-voice-user-reference-kitRA2L1音声ユーザリファレンスキット(TW001-VUIA2L1POCZ):https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/tw001-vuia2l1pocz ...

    2024年7月26日