メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

MCK-RA6T2は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA6T2を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMA270S00020BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMA270S00021BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1とVersion 2は同梱しているCPUボード(MCB-RA6T2)のVersionが異なります。
  • MCB-RA6T2 Version 1は高電圧インバータボードのシングルPFC制御のみ対応であり、MCB-RA6T2 Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
  • MCK-RA6T2 Version 1 (MCB-RA6T2 Version 1同梱)は生産終了予定のため、後継製品であるMCK-RA6T2 Version 2(MCB-RA6T2 Version 2同梱)の使用をご検討ください。

なお、Version 1とVersion 2はサンプルコードの互換性が無いため、Version 1用とVersion 2用のサンプルコードを提供しております。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRA6T2を搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RA6T2のフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • 高電圧インバータボード対応
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応(Renesas Motor Workbenchの使い方の紹介ページ(ビデオ集を含む))
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
  • 同梱物
    • RA6T2 CPUボード
    • インバータボード (MCI-LV-1)
    • 通信ボード (MC-COM)
    • 永久磁石同期モータ
    • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

アプリケーション

モータ制御

使用製品

ISL28191
単一電源、超低ノイズ、低歪みレール・ツー・レール出力、オペアンプ
ISL80505
高性能500mA LDO
ISL89401
100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL9001A
300mAの高性能LDO
ISL97656
Integrated 4A Switch PWM Step-Up Regulator
RJK1054DPB
Nch Power MOSFET 100V 20A 22mohm LFPAK56
S124
32MHz Arm Cortex-M0+ CPU

スタートガイド

すぐに利用できるソリューションを見る

Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始める

サンプル&ご購入

Motor Control Kit for RA6T2

Renesas Flexible Motor Control Kit for RA6T2 MCU Group

RTK0EMA270S00021BJ アクティブ
1u | $529.41参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Renesas Flexible Motor Control Communication Board

MC-COM アクティブ

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA6T2 MCU Group

MCB-RA6T2 アクティブ

本製品はRA6T2を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA6T2を使ったモータ制御が簡単に実現可能です。
対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMA270C00000BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMA270C00002BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1は高電圧インバータボードのシングルPFC制御のみ対応であり、Version2はPFC制御(シングルPFC制御... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor

MCI-HV-1 アクティブ

高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 3PH Input

MCI-HV-2-3PH アクティブ

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 1PH Input

MCI-HV-2-1PH アクティブ

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として単相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。