メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。

  • Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
  • Type B: R5F526TFDDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, with TSIP-Lite)
  • Type C: R5F526TACDFM (64pin, ROM/RAM=256KB/48KB, without TSIP-Lite)

本製品(MCB-RX26T Type A)にはVersion 1 (型名RTK0EMXE70C00000BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMXE70C00001BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1は高電圧インバータボードのPFC制御に非対応であり、Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
  • Version 1は生産終了予定のため、後継製品であるVersion 2の使用をご検討ください。

なお、サンプルコードによって対応するボードのVersionが異なります。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。

対応インバータボード

対応通信ボード

特長

  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • オンボードデバッガ回路搭載
  • 2モータ制御対応
  • 高電圧インバータボード対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 895 KB English
EOL通知 PDF 221 KB
アプリケーションノート PDF 3.03 MB English
本サンプルプログラムは、ホールセンサが搭載された3相の永久磁石型同期モータ(PMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でホールセンサを位置・速度センサ(通常はエンコーダ)として用いたベクトル制御(Hall FOC)機能を提供します。
アプリケーションノート PDF 6.11 MB English
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート PDF 3.54 MB English
本サンプルプログラムでは、エンコーダ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
アプリケーションノート PDF 3.31 MB English
本サンプルプロジェクトは、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。ベクトル制御で必要な電流検出は、2シャント抵抗電流検出方式と1シャント抵抗電流検出方式に対応しています。
アプリケーションノート PDF 2.70 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムは、CPUボードMCB-RX26 Type AおよびMCB-RA6T2と、産業向け高電圧の単相インバータボード(MCI-HV-2-1PH)および三相インバータボード(MCI-HV-2-3PH)対応の誘導機V/f制御ソフトウェアです。V/f制御、トルクブースト補償、デッドタイム(電圧誤差)補償、サンプルディレイ補償、突入電流防止抵抗制御用リレー制御機能、過電圧保護、過電流保護、インバータ過熱検知等のV/f制御の基本的な機能とインバータ制御機能を提供します。
アプリケーションノート PDF 4.36 MB English
RA6T2/RX26T CPUボードとルネサスエレクトロニクス製AC200V高電圧インバータMCI-HV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、家電向けに使用されるPFC機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート PDF 2.99 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムは、突極性を持つ3相の埋込磁石型同期モータ(IPMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でセンサレスベクトル制御(Sensorless FOC)が可能な機能を提供します。
アプリケーションノート PDF 3.22 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムでは、ルネサス製RX26Tマイクロコントローラを使用し、2つの永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.31 MB
アプリケーションノート PDF 3.82 MB
AI生成コンテンツ: Azure RTOS sample projects demonstrate how to develop applications using ThreadX, FileX, GUIX, NetX Duo, and USBX on Renesas RX family microcontrollers with e2 studio or IAR Embedded Workbench. The projects support various RX devices and include examples for IoT connectivity, low power operation, and secure bootloader integration. Microsoft has contributed Azure RTOS to open source under Eclipse ThreadX, discontinuing official updates. Renesas discontinues the RYZ014A LTE module, recommending Sequans GM01Q as a compatible replacement. Development tools and supported sample projects vary by device, with detailed setup instructions and sample descriptions provided.
12件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
各種アプリケーション対応開発支援ツール QE
統合開発環境拡張機能 (各種アプリケーション対応開発支援ツール)。USB、TCP/IP、Bluetooth® low energy、カメラ、LCD、静電容量式タッチセンサ、消費電流チューニングなど特定のアプリケーション開発を支援するツールです。
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.41 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムは、ホールセンサが搭載された3相の永久磁石型同期モータ(PMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でホールセンサを位置・速度センサ(通常はエンコーダ)として用いたベクトル制御(Hall FOC)機能を提供します。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 28.37 MB English Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
[Software=RX Smart Configurator|v2.25.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 23.96 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムでは、エンコーダ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
サンプルコード
[Software=RX Smart Configurator|v2.25.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 33.01 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプロジェクトはルネサス製RX26Tマイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。ベクトル制御で必要な電流検出は、2シャント抵抗電流検出方式と1シャント抵抗電流検出方式に対応しています。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 12.33 MB English
アプリケーション: モータ制御, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
本サンプルプログラムは、CPUボードMCB-RX26 Type AおよびMCB-RA6T2と、産業向け高電圧の単相インバータボード(MCI-HV-2-1PH)および三相インバータボード(MCI-HV-2-3PH)対応の誘導機V/f制御ソフトウェアです。V/f制御、トルクブースト補償、デッドタイム(電圧誤差)補償、サンプルディレイ補償、突入電流防止抵抗制御用リレー制御機能、過電圧保護、過電流保護、インバータ過熱検知等のV/f制御の基本的な機能とインバータ制御機能を提供します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 56.61 MB English
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
RA6T2/RX26T CPUボードとルネサスエレクトロニクス製AC200V高電圧インバータMCI-HV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、家電向けに使用されるPFC機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.25 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.34 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: e2 studio
本サンプルプログラムでは、ルネサス製RX26Tマイクロコントローラを使用し、2つの永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
8件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTK0EMXE70C00001BJActive在庫切れ1u | $211.76
RTK0EMXE70C00000BJLast Time Buy在庫あり1u | $211.76MCB-RX26T Type A / CPU Board for RX26T MCU Group