メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

モータ制御用CPUボードMCB-RA8T2には、RA8T2 マイコンが搭載されています。 対応インバータボードと組み合わせることでRA8T2を使用したモータ制御を簡単に実現できます。 また、対応した通信ボードを使用することで、CPUボードをPCから電気的に絶縁することができ、安全にモータ制御の評価とデバッグを行うことができます。本CPUボードは単体での評価、あるいはユーザーの開発したボードに接続してMCU機能の評価を行うことも可能です。

特長

  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • オンボードデバッガ回路搭載
  • 2モータ制御対応
  • EtherCATコネクタ
  • Pmod™コネクタ(x2)
  • USB2.0 FSコネクタ (Type-C)
  • MicroSDカードスロット

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.04 MB English
MCB-RA8T2はRA8T2を搭載したモータ制御評価用のCPUボードです。本製品をインバータボードと組み合わせて使うことでRA8T2を使ったモータ制御を簡単に実現できます。本マニュアルではボードの仕様、機能ブロック図、レイアウト、ジャンパ設定などボードの使用に必要な情報を提供します。また、各機能の詳細やI/Fコネクタのピンアサイン情報などソフトウェアの設計に必要な情報も提供します。
PCB設計ファイル ZIP 1.24 MB
The design files for the MCB-RA8T2 include the schematic, BOM lists, and Gerber data for the board layout. These files are essential for board design and manufacturing, enabling a more detailed evaluation of the board.
マニュアル-開発ツール PDF 2.45 MB English
ルネサス RAファミリ マイクロコントローラのマルチコアデバイス向けに設計されたプロジェクトの生成、ビルド、デバッグの手順を示します。このドキュメントを読む前に、「ルネサス RAファミリ e² studio 2023-10以降 クイックスタートガイド」をお読みください。
アプリケーションノート PDF 6.11 MB English
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート PDF 5.64 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.82 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.83 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.24 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.28 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、2個の永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.54 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.88 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.63 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
12件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 28.37 MB English Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.49 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 27.21 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.29 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 25.67 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.16 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、2個の永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.06 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.39 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.70 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
9件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleableDescription
RTK0EMA6L0C00000BJActive在庫切れ1u | $270.59N/AMCB-RA8T2 CPU Board for RA8T2 MCU Group

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA8T2 Motor Control Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA8T2 Motor Control Kit Documentation