概要
説明
EK-RX671はRX671 MCUの評価キットであり、RX671 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。
EK-RX671はRX671の標準的な機能のデバッグを可能とします。また、各種拡張ボードなどを組み合わせることができ、簡単にボードの機能拡張が可能になります。
はじめに
組み込みアプリケーションを開発する
RX671の機能を評価するためのソフトウェア開発は周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなどすべてを同梱したソフトウェアパッケージとe2 studio IDEを使用してすぐにスタートすることができます。
クイックスタートサンプルロジェクトを通じてEK-RX671を試す– このサンプルプロジェクトの基礎機能としては:
- USBシリアル交換インタフェースを介してEK-RX671とホストPCとの通信を行う
- ユーザボタンでユーザLEDを制御する
- QSPIでQuad-SPIフラッシュの読み書きを操作する
詳細はRX671クイックスタートガイドを参照してください
- 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – 以下のサンプルプロジェクトから選んで、RX671 MCUの様々な周辺機能を試すことができます。プロジェクトの数は時間と共に増える予定です。これらのサンプルプロジェクトは、“設計・開発”からダウンロード可能です。カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
- シリアルサウンドインタフェース(SSIE)を経由したオーディオ出力/入力プロジェクト
- SPI LCD表示とCapTouch機能を用いたHMIアプリケーションプロジェクト。
お客様のハードウェアを構築する
- プロトタイプを構築して始める - EK-RX671 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム 拡張ボードと組み合わせることで様々なプロトタイプを開発可能です
- ハードウェアを構築する – EK-RX671 Design Packageで提供される設計および製造情報を参照し、ハードウェアの開発にお役立てください
特長
- エコシステムおよびシステム制御
- USB Full Speed ホストおよびデバイス
- USBシリアル交換インタフェース
- 複数の5V入力ソース
- USB (デバッグ、Full Speed, USBシリアルコンバータ)
- 外部電源
- E2 OB オンボードプログラマ/デバッガ
- デバッグモード
- デバッグ オンボード (FINE) – E2 OB
- デバッグ イン (FINE、JTAG)
- ユーザ LED とボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示す白色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- 2つのユーザ ボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ
- 2つの SeeedGrove® システム (I2Cおよびアナログ) コネクタ
- 2つの Digilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
- Arduino™ (Uno R3) connector
- MCUモード設定スイッチ
- 固有機能
- オーディオインタフェース
- 128Mb SDRAM
- 64Mb 外部 Quad-SPI フラッシュ
- MicroSD Cardスロット
- 2つの 静電容量式タッチボタン
- MCU ネイティブ ピン
- R5F5671EHDFB MCU
- 120MHz, RXv3 コア
- 2MBフラッシュメモリ、384kB SRAM
- 144ピン、LFQFPパッケージ
- オスヘッダーを介したネイティブ ピン アクセス
- MCU 電流測定ポイント
- キット同梱品:EK-RX671 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A メス~Micro-B オス)
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable |
|---|---|---|---|---|
| RTK5EK6710S00001BE | Active | 在庫あり | 1u | $78.04 | Available |
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
認証
EK-RX671 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RX671 ユーザーズマニュアルを参照してください。
EMC/EMI 規格
- FCC 通知 (Class A) – Part 15
- カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
- CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
- 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
- オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A
環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準
- 欧州 RoHS
- 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限
安全規格
- UL 94V-0
サポート
ナレッジベース
- RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。
... boards-kits/rx72n-starter-kit-plus・RX-Family-Target-Boardhttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/tb-rx ・EK-RX671https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/ek-rx671〇参考情報[QE for Display[RX ...
2026年1月22日