メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA6M3 評価キットを使用すると、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M3ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project Bundleにも含まれています。)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、デバッグ USB ポート (J10) を介してEK-RA6M3 ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤、緑、青のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6M3 クイックスタートガイド (PDF) を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6M3 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(Example Project Bundleをダウンロードください) – RA6M3 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6M3 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA6M3v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • 固有機能へのアクセス
    • Ethernet(RMII および PHY)
    • USB High Speedホストおよびデバイス
    • 32MB 外部 QSPI フラッシュ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA6M3AH3CFC MCU
    • 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
    • 2MBフラッシュメモリ、640KB SRAM
    • 176ピン、LQFPパッケージ, 24mm x 24mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 4つのエコシステム拡張機能
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RA6M3 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Ethernet パッチ ケーブル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 822 KB
マニュアル-開発ツール PDF 2.15 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 42.48 MB English
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
クイックスタートガイド PDF 5.95 MB English
Modbus プロトコルスタックは、RA 評価ボード上で動作し、Modbus TCP アプリケーションの効率的な開発を可能にします。本クイックスタートガイドでは、プロトコルスタックの機能概要を説明するとともに、スタックを使用したアプリケーションの開発および実装を支援するための Modbus サンプルアプリケーションを紹介します。
アプリケーションノート PDF 725 KB
Guides you in integrating the RA Family SCE7 module with the FSP Mbed Crypto middleware in your design. Explains how to add, configure, and use these components effectively, providing example code as a practical reference and starting point for secure application development.
アプリケーションノート PDF 794 KB
The EK-RA6M3 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA6M3 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using various security engines operating in Compatibility Mode. This application note details the protection of the Root of Trust, emphasizing secure key storage through hardware unique keys (HUK) and isolated cryptographic operations within the security engine. The security engines support multiple cryptographic algorithms and key handling methods, enabling secure and efficient key management.
アプリケーションノート PDF 402 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the two operational modes, highlighting their advantages and disadvantages, and provides practical guidance for selecting and using each mode. It also includes reference links to Renesas RA Family Application Projects that demonstrate these modes with detailed examples of the related FSP module usage.
アプリケーションノート PDF 2.87 MB
AI生成コンテンツ: Low Power Modes (LPM) reduce the effective power consumption of RA microcontrollers by stopping the CPU and selectively operating peripherals and oscillators. Four LPM types are supported: Sleep, Software Standby, Snooze, and Deep Software Standby modes, each offering different power savings and peripheral availability. The document details configuring LPMs, clock source changes at run-time, peripheral operations during LPM, and transitioning between modes. It includes example projects demonstrating LPM usage, FSP configuration steps, and debugging methods across various RA kits, enabling efficient low power application development.
アプリケーションノート PDF 189 KB
AI生成コンテンツ: The Low Power Applications Package provides multiple application projects for Renesas RA family microcontrollers, including EK-RA2L1, EK-RA6M3, FPB-RA6E1, and FPB-RA4E1. It includes code and documentation for clock switching and operable long timer functions in low power modes. Users can access detailed application notes and example projects organized by device group. The package supports efficient low power management and offers links to product information, support forums, and software packages. It emphasizes reading included documents before use and outlines revision history and legal disclaimers related to product use and intellectual property.
アプリケーションノート PDF 976 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to generate and precisely adjust PWM outputs with sub-nanosecond delay using the General PWM Timer Enhanced High-Resolution channels on RA6M3 MCUs. It details configuring the GPT timers, setting up the PWM Output Delay circuit to achieve timing accuracy of 260 picoseconds, and controlling rising and falling edges of PWM signals. The guide covers hardware setup with the EK-RA6M3 kit, software configuration via Renesas Flexible Software Package, and user interaction through push-button interrupts. Typical applications include power supply, motor control, and digital lighting.
アプリケーションノート PDF 2.85 MB
AI生成コンテンツ: MCUboot provides a secure bootloader infrastructure for 32-bit MCUs, enabling secure booting and fail-safe application updates. It supports multiple update strategies—Overwrite, Swap, and Direct Execute-In-Place (DXIP)—each with distinct advantages and memory requirements. The bootloader authenticates firmware images using RSA or ECDSA signatures and SHA-256 hashing. Integration with Renesas Flexible Software Package (FSP) allows easy MCUboot deployment across RA Family MCUs, supporting TrustZone-based security. Example projects demonstrate multi-image and single-image configurations on EK-RA6M4 and EK-RA6M3 kits. The document guides hardware setup, software configuration, project creation, signing, and debugging to implement secure bootloader solutions.
アプリケーションノート PDF 2.49 MB
AI生成コンテンツ: Steps to add support for new UART-based Wi-Fi modules on Renesas RA MCUs using the Flexible Software Package (FSP) are detailed. It covers Wi-Fi driver architecture, APIs for TCP/IP communication, UART drivers, and FreeRTOS stream buffers. The document explains FSP components including Board Support Package, HAL drivers, libraries, RTOS, and middleware. It guides creating custom FSP user packs and modifying XML files for new modules. Development and testing procedures use Sierra Wireless BX310x and EK-RA6M3 kits as references.
アプリケーションノート PDF 2.88 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to implement a low-power data logger using RA2L1 and RA2E1 MCUs. It details the use of peripherals such as a 12-bit ADC, Data Transfer Controller, Asynchronous General-Purpose Timer, Real-Time Clock, and Event Link Controller to minimize power consumption. The system operates mainly in Software Standby and Snooze modes, performing periodic A/D conversions, level judgments, and data processing with minimal CPU activity. Data transmission occurs upon wakeup requests. The project uses Renesas e2 studio IDE and Flexible Software Package, supporting sensor inputs and analog signals. It targets applications like fitness and fleet trackers, demonstrating efficient low-power operation and data handling.
アプリケーションノート PDF 2.54 MB
AI生成コンテンツ: Secure Data at Rest protection focuses on safeguarding inactive data stored within embedded systems using RA MCUs. It employs Data Encryption and Data Access Control to protect sensitive information in volatile and non-volatile memory, including internal flash and SRAM. The Security MPU and Flash Access Window (FAW) features enable read, write, read/write, write-once, and combined write-once/read protections. These mechanisms reduce attack surfaces by controlling access permissions and preventing unauthorized modifications. The document details configuration methods, operational flows, and example projects to implement these protections effectively in embedded applications.
パンフレット PDF 412 KB
アプリケーションノート PDF 5.24 MB
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
プレゼンテーション PPS 18.12 MB
アプリケーションノート PDF 1.82 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to connect Renesas RA MCUs to AWS IoT Core using MQTT and TLS protocols for secure cloud communication. It covers configuring the Flexible Software Package (FSP) modules, including Core MQTT, Mbed TLS, and secure sockets, to enable encrypted data exchange over Ethernet. The guide details setting up AWS IoT Core, generating device certificates, and running an example application on the EK-RA6M3 development kit. It emphasizes MQTT’s lightweight publish/subscribe model and TLS’s role in ensuring data privacy and integrity. Developers learn to integrate secure cloud connectivity into IoT devices using RA MCUs and AWS services.
アプリケーションノート PDF 2.24 MB English
AI生成コンテンツ: Tracealyzer®を用いたFreeRTOSのデバッグでは、RA6M3 MCUをe2 studio IDEとPercepio Tracealyzer®で設定します。プラットフォームインストーラとTracealyzer®のインストール、FreeRTOSを含むe2 studioプロジェクトの作成・構成、UARTまたはJ-Link RTTを使ったEK-RA6M3ボードの接続手順を説明します。Tracealyzer®のソースファイル統合やUARTドライバ設定、コード編集、RTOSリソースビューの活用方法も学べます。
アプリケーションノート PDF 1.10 MB English
AI生成コンテンツ: Azure RTOS TraceXを用いてRenesas RAファミリのマイコン上でAzure RTOS ThreadXのデバッグを行う方法を説明する。Flexible Software Package(FSP)とTraceXのインストール、e2 studioでのプロジェクト作成・設定、EK-RA6M3ボードとの接続手順を詳述する。スレッド設定やビルド、RTOSリソースビューの活用によるスレッドやオブジェクト状態の可視化、TraceXを用いたリアルタイムシステムイベント解析とデバッグ開始方法を解説する。
アプリケーションノート PDF 830 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to create and debug FreeRTOS projects using e2 studio for Renesas RA microcontrollers. It details steps to set up a FreeRTOS project, configure debugging options to output necessary debug information, and utilize the RTOS Resources view to monitor real-time OS resources such as tasks, queues, timers, and stacks. The RTOS Resources view provides a detailed interface during debugging to analyze system and task-level resource usage, enhancing real-time OS application development and troubleshooting.
アプリケーションノート PDF 1.78 MB
AI生成コンテンツ: The solution demonstrates how to connect Renesas RA MCUs to Microsoft Azure IoT Central using MQTT/TLS over Wi-Fi or Ethernet. It reads on-chip temperature sensor data and publishes it to Azure IoT Core, while also subscribing to LED control commands to toggle LEDs remotely. The project uses Renesas Flexible Software Package (FSP) with embedded Azure C SDK, supporting secure device provisioning and communication. Hardware includes EK-RA6M3 evaluation kit, Wi-Fi PMOD or Ethernet, and a Windows PC. Software requirements cover e2 studio IDE, FSP, GCC toolchain, SEGGER J-Link, and terminal software. Users should have basic knowledge of MQTT/TLS and Renesas development tools.
パンフレット PDF 599 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 943 KB English
クイックスタートガイド PDF 1.07 MB
レポート PDF 187 KB English
29件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.20 MB English
RAファミリ向けのModbusサンプルプログラムパッケージは、RA評価ボード上でModbus TCPアプリケーションを開発するためのサンプルプロジェクトおよび関連リソースを提供します。これにより、EthernetベースのModbus TCPプロトコルの実装が可能になります。
サンプルコード
The application example provided in this package uses the Secure Crypto Engine (SCE) module based on RA6M3 to generate a device identity unique to each device which is securely stored in the internal flash using the Security Memory Protection Unit (MPU) and the Flash Access Window (FAW) hardware features of the MCU.
ログインしてダウンロード ZIP 8.62 MB Compiler: ARMCC IDE: e2 studio
Guides you in integrating the RA Family SCE7 module with the FSP Mbed Crypto middleware in your design. Explains how to add, configure, and use these components effectively, providing example code as a practical reference and starting point for secure application development.
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA6M3]
ログインしてダウンロード ZIP 54.98 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA6M3 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA6M3 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using security engines operating in Compatibility Mode. Example projects for various MCUs and security engines demonstrate plaintext key injection with Renesas Flexible Software Package (FSP) APIs and PSA Certified Crypto APIs.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.74 MB
サンプルコード
Some typical applications for PWM with nanosecond delays are power supply control, motor control, inverter control, battery charging, digital lightning control, and power factor correction (PFC).
ZIP 924 KB IDE: e2 studio
サンプルコード
MCUboot is a secure bootloader for 32-bit MCUs. It defines a common infrastructure for the bootloader, defines system flash layout on microcontroller systems, and provides a secure bootloader that enables easy software update.
ログインしてダウンロード ZIP 4.13 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
The driver for the new module is developed while referencing the existing Wi-Fi driver provided by FSP as a starting point.
ログインしてダウンロード ZIP 2.55 MB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.88 MB
サンプルコード
This application project discusses the considerations for securing Data at Rest in an embedded system and provides guidelines on how to use the Security MPU hardware feature of the RA Family MCUs to implement a secure Data at Rest solution.
ログインしてダウンロード ZIP 2.66 MB Compiler: ARMCC IDE: e2 studio
サンプルコード
The application project uses the Flexible Software Package (FSP) of the RA family|| the GNU GCC compiler|| and the integrated development environment e2 studio IDE to demonstrate an exception handling flow for multiple possible faults.
ログインしてダウンロード ZIP 5.66 MB Compiler: GNU ARM Embedded IDE: e2 studio, Keil
サンプルコード
The application example provided in the package uses AWS IoT Core. The detailed steps in this document show first-time AWS IoT Core users how to configure the AWS IoT Core platform to run this application example.
ログインしてダウンロード ZIP 4.89 MB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.01 MB IDE: e2 studio
14件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA6M3S00001BUActive在庫あり1u | $72.47Available

EK-RA6M3 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M3 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) — Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準 

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA6M3 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA6M3 Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

  1. EK-RA6M3評価ボードを用いてのUSB(HS,FS)でのホストPCとの通信

    ... を手に入れて 公開されているサンプルプログラムのusb_pmsc_ek_ra6m3を元にして「USB(HS、FS)のバルク転送を用いたホストPCと ...

    2023年7月28日
  2. EK-RA6M3Gサンプルプログラムの動作確認

    はじめまして youtube:emWin for RA Start-up『サンプルアプリケーションの立ち上げ・APIとデザインツール』を参考にEK-RA6M3Gを使って画面 ...

    2024年3月28日
  3. EK-RA6M3G LCDのOrientation(回転表示)

    こんにちは別スレッド(EK-RA6M3Gサンプルプログラムの動作確認)とも関連するのですが別のスレッドとして立てさせて ...

    2024年3月28日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (7件)

ナレッジベース

  1. RAファミリ: Ethernetの評価が可能な評価ボードはありますか?

    EK-RA6M3、EK-RA6M4、EK-RA6M5を利用してください。

    2021年4月16日
  2. RAファミリ: EthernetコネクタのLED動作をカスタマイズする方法

    ... 定設定やWake-on-LANなどの機能も構成することができます。 Question:EK-RA6M3評価ボードにおいて、イーサネットコネクタ上の緑と ...

  3. RAファミリ: FSPのアサート関数の動作

    ... ユーザが定義することで実行内容を変更できます。例えば、EK-RA6M3ボードの場合、以下のように__assert_func関数を定義すること ...

    2025年2月17日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (6件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。