概要
CPKIOT-RA6M4 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。板上搭载了专为云连接相关应用准备的扩展接口,可以自选各种生态系统插件来将丰富创意变为现实。
套件内容
- CPKIOT-RA6M4 板
特長
- 生态系统和系统控制访问
- USB 全速主机和设备, Type-C接口
- Mini PCI Express接口,支持串口和USB连接
- 配套SIM卡插槽(PCB背面)
- 可使用外部供电
- TF卡插槽(PCB背面)
- 板载64Mbit QSPI Flash
- 调试模式
- 板载Jlink调试器 (SWD),Type-C接口
- Jlink支持Serial Boot
- 两个最受欢迎的生态系统扩展功能
- 两个 Digilent Pmod™ (SPI 和 UART) 连接器
- E53接口
- WAN接口
- 预留音频模块接口和GPIO接口
- 用户 LED 灯、按钮和板载信号源
- 用户 LED 指示灯
- 两个个用户按钮
- 一个复位按钮
- 连接到AD转换器端口的模拟电位计
- MCU 本体和引脚连接
- R7FA6M4AF3CFP MCU
- 200MHz, Arm Cortex®-M33 内核
- 1MB 代码闪存, 256kB SRAM
- 100 引脚, LQFP 封装
サンプル&ご購入
CPKIOT-RA6M4
アクティブ| Temp. Range (°C): | -40 to +85°C |