概要
説明
CK-RA6M5クラウドキットは、ユーザが安全にクラウドに接続し、Cortex-M33ベースのRA6M5グループのMCUとクラウドサービスの機能を探索することを可能にします。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットはWi-Fiモジュール(DA16600)を同梱しており、Ethernet通信にも対応しています。
ルネサスFSP(Flexible Software Package)により、FreeRTOS、AzureRTOS、その他のミドルウェアスタックを使用したソフトウェアスタックを完全にサポートしており、クラウドコネクティビティ機器を効率的に開発し、市場投入までの時間を大幅に短縮するための理想的なプラットフォームになっています。
ルネサス クラウドソリューションで、本ソリューションのパッケージをご覧ください。
特長
- 主な機能
- Wi-Fi、US159-DA16600EVZ Pmod
- Ethernet
- USBフルスピード (Host/Device)
- センサ:
- 湿度、温度
- 室内空気質
- 室外空気質
- 心拍数、血中酸素飽和度(SpO2)、呼吸数
- 気圧
- 加速度、ジャイロ、磁気MEMSマイクロフォン2個
- バッテリコネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- USB Type-C コネクタ
- 搭載MCU
- RF7A6M5BH3CFCマイクロコントローラ
- 200 MHz、Arm® Cortex®-M33コア
- 2 MBコードフラッシュ、512 KB SRAM
- 176ピン、LQFPパッケージ
- MCUとPmodの電流測定ポイント
- エコシステム
- USBまたは外部電源による5V入力
- USBシリアルコンバータ
- デバッグオンボード(SEGGER J-Link)
- 4つのユーザLED
- 1つのユーザボタン
- 2つのDigilent Pmod™(SPI/UART/I2C:Type 6AとType 2A)コネクタ
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| RTK7CKA6M5S08002BE | Active | 在庫あり | 1u | $60 | CK-RA6M5 v2 (Wi-Fi, Ethernet) |
| RTK7CKA6M5S04001BE | Obsolete | 在庫あり | CK-RA6M5 v1 (Cellular LTE CAT-M1, Ethernet) |
ビデオ&トレーニング
認定済みCK-RA6M5 と CK-RX65NセルラーLTE Cat-M1対応IoT開発キットで IoT ソリューションのプロトタイピングを簡単に実現できる紹介動画をご覧ください。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
サポート
サポートコミュニティ
- CK-RA6M5 V1 と V2 の違い
お世話になります。以前に参加した,IoTエンドポイントとAWSクラウドの接続方法を習得!AWS IoT 入門編(オンラインセミナ ...
2024年7月29日 - CK-RA6M5 v2評価ボードの回路図(PCB design package)
お世話になります。mtdevと申します。CK-RA6M5の回路図(PCB design)についての質問です。CK-RA6M5 v1のユーザマニュアルとCK-RA6M5 v2のユー ...
2024年3月25日 - RAマイコンのOTA対応状況について
こんにちは、よこです。 RAマイコンでOTAをやりたいと考えていますが、AmazonRTOSをRAマイコンに導入すれば実現可能でしょう ...
2022年1月18日
ナレッジベース
- RXファミリ: CK-RA6M5/CK-RX65Nを使用しています。同キット搭載の室外センサ(ZMOD4510)から00hのデータしか読めません。故障しているのでしょうか?
CK-RA6M5とCK-RX65Nに搭載されているZMOD4510(室外センサ)は、ウォームアップ時間が必要です。本時間は同センサの動作モードによ ...
2022年6月9日 - RXファミリ: IoT評価キットのCK-RA6M5 またはCK-RX65Nを採用することでどの様な事ができますか?
CK-RA6M5 またはCK-RX65Nは、コネクティビティとしてルネサス製CAT M1モジュールであるRYZ014A を提供します。また、室内、室外、温湿度 ...
2022年6月9日 - RAファミリ: CK-RA6M5 またはCK-RX65Nを製品に組み込むことはできますか?
ユーザの開発/評価を目的としたキットであり、製品への組み込みは想定しておりません。
2022年6月9日