概要
説明
農業は多くの人々の生活に欠かせないものですが、水とエネルギのコストの上昇により、グリッド電力やディーゼル発電機に依存する従来の灌漑システムはますます高価になっています。 これにより、エネルギと水を節約するための太陽光発電の代替品とスマート機能に対する需要が高まっています。
ルネサスは、この需要を満たすためのグリーンエネルギシステムを提供し、さまざまな地域に適用可能な効率的で持続可能な灌漑システムを提供します。 太陽エネルギを利用し、最大電力点追従(MPPT)アルゴリズムを利用することで、このシステムはエネルギ効率を最大化し、ピーク栽培シーズン中のグリッドへの依存を減らします。 ユーザフレンドリーなインタフェースにより、灌漑スケジュールとモータ速度を分離してプログラム可能に制御でき、効率的で持続可能な農業灌漑のための柔軟性と精度を提供します。
システムの利点 :
- ACモータとPMSMモータの両方に対応し、高度な可変周波数駆動(VFD)とフィールド指向制御(FOC)技術を使用して、さまざまな農業用途で最適な性能と費用対効果を実現します。
- 浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したマイコンを採用し、1台のインバータを効率よく制御します。
- NB-IoTおよびBluetooth® Low Energy(LE)モジュールは、効果的な動的データ収集と診断を可能にします。
- ソーラーポンプコントローラは温室効果ガスを排出せず、二酸化炭素排出量を削減します。
- シングルシャント、レッグシャント、パネルシャントを実装して、保護を強化します。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Flyback
Flyback converter converts the high-voltage DC bus into regulated low-voltage power for the control, sensing, and communication circuitry.
製品
LDO
Low-noise LDO regulators generate clean 3.3V and 5V supplies for the MCU, analog circuitry, and communication modules, ensuring stable operation in harsh agricultural environments.
製品
Op Amp
Operational amplifiers provide high-accuracy signal conditioning for solar input and DC bus monitoring, enabling efficient energy harvesting, enhanced protection, and reliable irrigation system operation.
製品
Op Amp
Operational amplifiers provide high-accuracy signal conditioning for solar input and DC bus monitoring, enabling efficient energy harvesting, enhanced protection, and reliable irrigation system operation.
製品
Gate Driver High Side
High-side gate drivers translate MCU control signals into robust switching commands for the inverter's upper IGBTs, enabling efficient high-voltage motor operation.
製品
Gate Driver Low Side
Low-side gate drivers provide reliable control of the inverter's lower IGBTs, supporting efficient power conversion and precise motor regulation.
製品
MCU
MCU with an integrated floating-point unit (FPU) executes MPPT, variable frequency drive (VFD), and field-oriented control (FOC) algorithms for efficient solar energy utilization and precise motor control.
製品
Bluetooth Low Energy
Bluetooth Low Energy (LE) module enables local wireless configuration, diagnostics, and performance monitoring, simplifying system setup and maintenance.
製品
Isolation Amp
Isolation amplifier provides reinforced isolation between the solar inverter power stage and control electronics, enabling precise motor control, enhanced system protection, and dependable operation of solar-powered irrigation pumps.
製品
Exiting Interactive Block Diagram