特長
- CPU: RL78 core, Max. 32MHz
- Voltage: 2.7V to 5.5V
- Package: 48 to 128-pin LFQFP
- Memory: SRAM Max. 24KB, Program Flash Max. 512KB
- Timer: 16-bit Timer (ch) x 24, Watchdog Timer (ch) x 1, Interval Timer x 1 ch, Wakeup Timer x 1ch
- PWM: PWM Output x 21
- Analog function: 10-bit A/D Converter (ch) x 9
- On-chip Oscillator Freq. (MHz): 32M, 24M, 16M, 12M, 8M, 4M Low-speed Oscillator 15kHz
- Others: PLL, RTC, Power-On Reset, Low Voltage Detection
説明
RL78/D1Aマイコンは100 Hz - 6 kHzのトーン周波数、ボリューム・レベルを設定可能で自動ボリューム減少機能を持つサウンドジェネレータ、8 ビット精度(1 ビット付加機能により、擬似9 ビット精度)のパルス幅(PWM出力)設定が可能な最大4チャネルのステッピング・モータ・コントローラ/ドライバ、最大216セグメントのLCDコント ローラ/ドライバを内蔵。128ピン版ではLCDバスインタフェース、CAN 2チャンネルを搭載し、最大512KB/24KBまでフラッシュメモリ /RAM容量が拡張されており、ローエンド・インスツルメントクラスタに最適なマイコンです。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Program Memory (KB) | 24, 32, 48, 64, 96, 128, 256, 384, 512 |
| Data Flash (KB) | 8 |
| RAM (KB) | 2, 3, 4, 6, 8, 16, 20, 24 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 5.5 |
| I/O Ports | 38, 54, 68, 84, 112 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 24, 32 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 1, 2, 3 |
| SPI (ch) | 2, 3 |
| I2C (#) | 1 |
| CAN (ch) | 0, 1, 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| LIN (#) | 1, 2 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 24 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 5, 8, 9, 11 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | Yes |
| Security & Encryption | No |
アプリケーション・ブロック図
| 低価格スマートインストルメントクラスタ 効率的なカスタムLCDに対応したバイクおよび車両ディスプレイ用のシングルチップ搭載の低価格スマートインストルメントクラスタ。 |
その他アプリケーション
- Instrument Cluster
適用されたフィルター