概要
説明
ルネサスのイーサネットシステムは、センサや組み込み機器に産業用イーサネット接続を追加するためのクイックスタート設計を提供します。 認証済みのPROFINET®、EtherNet/IP™、EtherCAT®プロトコルをサポートしており、開発時間と複雑さを軽減します。 この柔軟なプラットフォームには、Modbus RTU/TCP機器を最新のイーサネットネットワークに接続するためのゲートウェイと、イーサネットに直接統合するためのセンサモジュールが含まれています。 開発者は、迅速な統合に理想的な認証済みのマルチプロトコル産業用イーサネットモジュールか、独立したMCUが不要で処理能力が強化されたシステム・オン・モジュール(SoM)内の高性能産業用イーサネットMPUのいずれかを選択できます。
このシステムのメリット:
- PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATをすぐにサポート
- 迅速な開発のために、あらかじめプログラムされたイーサネットモジュールを搭載
- デュアルポートRJ45と産業用イーサネットスイッチを内蔵
- Modbus RTU/TCPと産業用イーサネットをブリッジするゲートウェイデザインを提供
- センサのデザインを使いイーサネットに直接接続されたセンサを実現
- RZ/N2L SoMは、カスタムペリフェラルによるスタンドアロン動作をサポート
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
産業用イーサネットゲートウェイ
Buck
製品
Buck
製品
LDO
製品
RS-485 TxRx
製品
Optocoupler
製品
Optocoupler
製品
Optocoupler
製品
Industrial Gigabit Ethernet SoM
Exiting Interactive Block Diagram
産業用イーサネット接続センサ
Buck
製品
Industrial Gigabit Ethernet SoM
Exiting Interactive Block Diagram