メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

AIアクセラレータを備えたHMI SoM

概要

説明

人工知能 (AI) ソリューションを搭載したこのスケーラブルな SMARC 2.1 システムオンモジュール (SoM) は、強力な Renesas RZ/G2 マイクロプロセッサ ファミリと完全なパワー ツリーおよびタイミング ツリーで構成されています。 スマート産業用制御端子など、AI 対応のヒューマンマシンインタフェース (HMI) アプリケーションでターンキーアーキテクチャを実現します。

このシステムのメリット:

  • Linuxオペレーティングシステム
  • 3Dグラフィックアクセラレーションエンジン
  • H.264コーデック (RZ/G2L および RZ/V2L)
  • 画像AIアプリケーション向けDRP-AI (RZ/V2Lのみ)
  • スケーラビリティ確保のための複数のコア構成
  • ボード上の単一プログラマブルクロックジェネレータ
  • 広範な通信インタフェースサポート
  • ホットプラグ/スワップ対応の堅牢な電源

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US132US132US132DDR4DDR4DDR4USB to UART BridgeUSB to UART BridgeUSB to UART BridgeSheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156Sheet.157Sheet.158Sheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.167Sheet.168Sheet.169Sheet.170Sheet.171SMARC SOMSMARC SOMSMARC SOMCarrier BoardCarrier BoardCarrier BoardVcore (1.1V)Vcore (1.1V)Vcore (1.1V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)VTT (0.5*VDDQ)VTT (0.5*VDDQ)VTT (0.5*VDDQ)VDDQ (1.2V)VDDQ (1.2V)VDDQ (1.2V)D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)DDR VPP (2.5V)DDR VPP (2.5V)DDR VPP (2.5V)SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V)Ether Core (1.2V)Ether Core (1.2V)Ether Core (1.2V)VTTVTTVTTSheet.186Connector 1.156Connector 1.156.188Connector 1.156.189Connector 1.156.190Connector 1.156.191Connector 1.156.192Connector 1.156.193Sheet.194Connector 1.156.195Connector 1.156.196Ether Core (1.2V)Ether Core (1.2V)Ether Core (1.2V) Ether Core (1.2V)Ether Core (1.2V)Ether Core (1.2V)24MHz24MHz24MHzAudioAudioAudio AudioAudioAudioHDMIHDMIHDMI25MHz, 3.3V25MHz, 3.3V25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V25MHz, 3.3V25MHz, 3.3V AudioAudioAudioEthernet ConnectorEthernet ConnectorEthernet ConnectorEthernet ConnectorEthernet ConnectorEthernet ConnectorUSB 2.0USB 2.0USB 2.0 USB 2.0USB 2.0USB 2.0Camera ConnectorCamera ConnectorCamera ConnectorDisplay ConnectorDisplay ConnectorDisplay ConnectorMicrophone + Speaker ConnectorMicrophone + Speaker ConnectorMicrophone + Speaker Connector PMODPMODPMOD CAN ConnectorCAN ConnectorCAN Connector QSPI ConnectorQSPI ConnectorQSPI Connector USBUSBUSBuSD CarduSD CarduSD CardConnector 1.156.223Connector 1.156.224Connector 1.156.225Connector 1.156.226Connector 1.156.227Connector 1.156.228Connector 1.156.229Connector 1.156.2305~15V5~15V5~15V5V5V5VConnector 1.235Sheet.236Sheet.237Sheet.238Sheet.240Sheet.241PMICPMICPMICRTCRTCRTCI2CI2CI2CRESETRESETRESETMPUMPUMPUMPU QSPIQSPIQSPIDBSCDBSCDBSCEther MACEther MACEther MAC Ether MACEther MACEther MACEXTALEXTALEXTALUSB 2.0USB 2.0USB 2.0 USB 2.0USB 2.0USB 2.0 SSISSISSIMIPI/cs12 ParallelMIPI/cs12 ParallelMIPI/cs12 ParallelMIPI/DSIMIPI/DSIMIPI/DSI SDHI*/USB UARTSDHI*/USB UARTSDHI*/USB UARTQC/UARTQC/UARTQC/UARTCANCANCAN UARTUARTUART SDHISDHISDHIMMC*MMC*MMC* I2CI2CI2CPower ControllerPower ControllerPower ControllerAudio Codec Speaker DriverAudio Codec Speaker DriverAudio Codec Speaker DriverDSI to HDMI BridgeDSI to HDMI BridgeDSI to HDMI BridgeWi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothBuck-Boost ControllerBuck-Boost ControllerBuck-Boost ControllerBuckBuckBuckUSB PDUSB PDUSB PDLDO 1LDOLDOLDO 2LDOLDOUSBUSBUSBLDO 3LDOLDOLevel ShifterLevel ShifterLevel ShifterEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHY Ethernet PHYEthernet PHYEthernet PHYeMMCeMMCeMMCuSDuSDuSDClockClockClockQSPIQSPIQSPI
Exiting Interactive Block Diagram