メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

産業用センサネットワーク

概要

説明

温度コントローラ、トランスミッタ、データロガー等の用途向けの産業用センサネットワークのトータルソリューションです。 IO-Linkアプリケーションの場合、センシングパラメータ設定はユーザの IO-Linkマスターボードに接続されているPCの IO-Linkツールを通して実行します。 デバイスボードはユニバーサルボードとして拡張され、さまざまなMCU評価ボード、一部のRS-485インターフェイス、および産業用フィールドバスを備えたコントローラエリアネットワーク(CAN)と接続できるようになります。 各接続は独立しており、ユーザは各自のアプリケーションに適切な接続を選ぶことができます。

このシステムのメリット:

  • コスト効率の高い双方向通信を実現
  • 工場でプログラムされたパラメータにより、迅速かつ簡単に導入可能
  • センシング状態をリアルタイムに監視し、精度と応答性を向上
  • コンパクトな設計は、小型のセンサデバイスとシームレスに統合されます

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioDevice BoardDevice BoardDevice BoardSheet.143Sheet.144Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP136JP136JP136LDOLDOLDOLevel ShifterLevel ShifterLevel ShifterPhotocoupler 1PhotocouplerPhotocouplerBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorTransformerTransformerTransformerPower Supply 24VPower Supply 24VPower Supply 24VMPUMPUMPUMaster BoardMaster BoardMaster BoardResistor BridgeResistor BridgeResistor BridgeSheet.19Sheet.20ResistorResistor.99Resistor.100Resistor.101Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Connector 1Connector 1.111Connector 1.112Connector 1.113RTDResistor - FixedResistor - Fixed.64Sheet.65Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75IsolationIsolationIsolation8V8V8VSheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Line Driver/Level Shifter ICLine Driver/Level Shifter ICLine Driver/Level Shifter ICTransceiverTransceiverTransceiverSheet.98Sheet.109Sheet.110Sheet.111CAN PHYCAN PHYCAN PHYSheet.113Sheet.114Photocoupler 3PhotocouplerPhotocouplerSheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Component block.77PhotocouplerPhotocouplerConnector 1.163 To PhotocouplerTo PhotocouplerTo PhotocouplerSCKSCKSCKMOSIMOSIMOSISSLSSLSSLMISOMISOMISOTXD/ENTXD/ENTXD/ENTXDTXDTXDRXDRXDRXDSheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149SensorSensorSensorSheet.151Sheet.152Sheet.1535V5V5V TXD/ENTXD/ENTXD/EN TXDTXDTXD RXDRXDRXDSheet.69Sheet.196Sheet.189Connector 1.179Sheet.191Sheet.192ThermocoupleThermocoupleThermocoupleRTD.197RTDRTDMCURX23E-A or RA2A1MCUMCUADCADCADCADCADCADCCPUCPUCPU
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。