メインコンテンツに移動

特長

  • Cortex-A55(シングル)
  • LCDコントローラ
  • カメラ入力(MIPI-CSI)
  • ディスプレイ出力(Parallel-IF)
  • USB2.0インタフェース 2ch、SDインタフェース 1ch
  • CANインタフェース(CAN-FD)
  • ギガビットイーサネット2ch
  • メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
  • OctaRAMあるいはDDR4/DDR3Lの外部メモリインタフェース
  • 13mm角のBGAパッケージ

説明

RZ/A3ULは、リアルタイム性に優れるRTOS(リアルタイムオペレーティングシステム)の利点を生かしながら、最大動作周波数1GHzの64ビットArm® Cortex®-A55コア搭載による高性能化が可能になります。シンプルでコンパクトな基板設計が可能なOctal-SPIメモリインタフェース(I/F)を搭載しました。加えて、高速DRAMを接続できるよう、DDR3L/DDR4メモリI/Fを搭載した製品もラインアップしました。

RTOSは高速起動が可能なため、産業機器や家電、OA機器の液晶ディスプレイや操作パネル、音響機器やPOS端末などにおいて、電源投入後1秒未満での高速起動を容易に実現します。

パラメータ

属性
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A55
Program Memory (KB)0
RAM (KB)128
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.97 - 3.63
I/O Ports82
NPUNo
DRAM I/FDDR3L/OctaRAM, OctaRAM
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)1000
Ethernet speed10M/100M/1G
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)5
SPI (ch)3
I2C (#)4
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)24
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)2
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerYes
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)1
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA13 x 13 x 1.43610.5

アプリケーション・ブロック図

Block diagram featuring Feather carrier board with 1GHz Arm Cortex-A55 MPU.
Arm Cortex-A55 MPU Feather SoM
オープンソースフレンドリーなFeather SoMは、1GHz Arm Cortex-A55のパワーと汎用性の高い接続性を提供します。
RTOS-Based RZ/A3UL HMI SMARC SoM Block Diagram
RTOSベースのRZ/A3UL HMI SMARC SoM
スマートビルディングでの低電力およびリアルタイムHMI制御に最適化された電力を備えたSOM。
Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。

適用されたフィルター