メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

アブソリュート型インダクティブポジションセンサ

概要

説明

このシンプルで費用対効果の高い設計は、標準PCB、ルネサスの位置センサ、受動部品、ターゲット金属などの既製のコンポーネントを利用しています。 センシング素子は、ルネサスのIC内部ではなく、PCB上のコイルのセットで構成されているため、センサシステムを特定の顧客アプリケーションに合わせて調整できます。 この柔軟性により、センサシステムをお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。 絶対位置検出にデュアル誘導型位置センサ(IPS)を使用し、コイルサイズを最適化し、35mmモータなどの市場動向に合わせます。

システムの利点 :

  • 予算にやさしいソリューションを提供しながら、最大250,000 RPMの高速回転をサポートします。
  • お客様のアプリケーションに合わせてカスタマイズ可能で、3つの機械的実施形態フェーズすべてをサポートし、センサセクターに一致するモータの極ペアの数を備えています。
  • MCUには、チャネル専用のサンプル&ホールド機能を備えた3つのADCユニットが含まれており、同期トリガでAD変換を開始できます。
  • 15ビットと12ビットの実際の解像度で高精度を提供します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioOuter Position SensorOuter Position SensorOuter Position SensorInner Position SensorInner Position SensorInner Position SensorSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN317CN317CN317VCC-, GND-, RST, MD, A-, B-VCC- GND- RST MD A- B-VCC-GND-RSTMDA-B-Rotor with MotorRotor with MotorRotor with MotorStatorStatorStatorVcc Opt2 LDOVcc Opt2 LDOVcc Opt2 LDORS-422/RS-485RS-422/RS-485RS-422/RS-485Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.5812V12V12VRS485/422RS485/422RS485/422TXTXTXSinRXSinRXSinRXCosRXCosRXCosRXSheet.65Sheet.66Sheet.67 TXTXTX SinRXSinRXSinRX CosRXCosRXCosRXConnector 1.156Connector 1.156.735.0V5.0V5.0VConnector 1.156.75Connector 1.156.76SinPSinPSinPSinNSinNSinNCosPCosPCosPCosNCosNCosNSCLO, SDA0SCLO, SDA0SCLO, SDA0SCL1, SDA1SCL1, SDA1SCL1, SDA1SinP, SinN, CosP, CosNSinP, SinN, CosP, CosNSinP, SinN, CosP, CosNIRQ0IRQ0IRQ0IRQ1IRQ1IRQ1Label Text 10pt.262Vcc Option 1Vcc Option 1 5V/300mAmax5V/300mAmax5V/300mAmax UARTUARTUART5/3.3V5/3.3V5/3.3VSheet.94System ControlSystem ControlSystem ControlIRQIRQIRQUARTUARTUART12bit AD0/AD112bit AD0/AD112bit AD0/AD1I2C0I2C0I2C0I2C1I2C1I2C112bit AD212bit AD212bit AD2
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/absolute-inductive-position-sensor/54
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。