概要

Description

タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。

詳細については: タッチレスボタン ソリューション

タッチレスボタン・電極ボード

特長

  • 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
  • センサから最大約1.5cmの高さまで指の近接を検出(電極サイズに依存)
  • 非導体の壁材、木材、樹脂、ガラス、布、紙などの遮蔽物越しにセンシング可能
  • イミュニティ放射ノイズ規格IEC61000 4-3 Level3 対応
  • 白物家電、共用機器等様々な製品に応用可能
  • 高性能、省電力マイコン+タッチIPが製品のシステムコントロール+静電容量非接触制御を実現
  • 他の静電容量応用と混在もOK(3Dジェスチャ+タッチレスボタン)

従来技術(赤外線、音波等)の問題点を、ルネサス「タッチレスボタン・リファレンスデザイン」が解決

画像
従来技術(赤外線、音波等)の問題点を、ルネサス「タッチレスボタン・リファレンスデザイン」が解決

タッチレスボタン・リファレンスデザインのご提案

画像
タッチレスボタン・リファレンスデザインのご提案

ハードウエア関連情報

リファレンスデザイン アプリケーションノート ガーバデータ
タッチレスボタン・デモソリューション RA2L1 グループ タッチレスボタンデモソリューション ハードウェア (PDF | English, 日本語) 後日公開
タッチレスボタン電極ボード 静電容量センサマイコン タッチレスボタン電極ボード Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) -

ソフトウエア構成

ファームウェア ご提供内容 コードサイズ
RA2L1 Group Touchless Button Electrode Board Sample Software Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) サンプルプロジェクト ROM:20024 bytes   RAM:2816 bytes
RA2L1グループ タッチレスボタンデモソリューション サンプルソフトウェア Rev.1.01 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語) サンプルプロジェクト ROM:16644 bytes RAM:2576 bytes
RA6M2 Group Touchless Button Demo Solution Sample Software Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) サンプルプロジェクト ROM:13428 bytes   RAM:2588 bytes
RX130 Group Touchless Button Electrode Board Sample Software Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) サンプルプロジェクト ROM:36094 bytes   RAM:4963 bytes
RX130 Group Touchless Button Demo Solution Sample Software Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) サンプルプロジェクト ROM:19504 bytes RAM:4721 bytes
RL78/G23 Group Touchless Button Demo Solution Sample Software Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) サンプルプロジェクト ROM:12094 bytes   RAM:918 bytes
RL78/G23 Group Touchless Button Electrode Board Sample Software Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) サンプルプロジェクト ROM:14404 bytes   RAM:1184 bytes
RA6M2 Group Touchless Button Electrode Board Sample Software - Sample Code (ZIP) サンプルプロジェクト ROM:16500 bytes   RAM:2716 bytes

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF802 KBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF639 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF659 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF678 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF416 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF415 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF362 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF418 KBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF416 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF5.10 MBEnglish
アプリケーションノート
PDF597 KBEnglish
アプリケーションノート

設計・開発

サンプルコード

サンプルコード

タイトル Type Date
ZIP10.89 MBEnglish
関連ファイル:
サンプルコード
ZIP3.72 MB
サンプルコード
ZIP12.29 MB
サンプルコード
ZIP3.80 MB
サンプルコード
ZIP1.58 MB
サンプルコード
ZIP4.13 MB
サンプルコード
ZIP1.59 MBEnglish
関連ファイル:
Function: HMI
サンプルコード
ZIP10.04 MB
Function: HMI
サンプルコード
ZIP1.90 MB
サンプルコード

ビデオ&トレーニング

タッチレスボタン電極ボード