メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。

従来技術(赤外線、音波等)の問題点を、ルネサス「タッチレスボタン・リファレンスデザイン」が解決。ルネサスのタッチレスボタンリファレンスデザインは、必要なのは電極だけです。太陽光の影響を受けず、他の静電容量センサの応用技術と併用可能です。

このリファレンスデザインは、次のようなユースケースに有効です。

  • 表面(エレベーターのボタンなど)に触れたくない、または触れられないとき
  • 手が塞がっているとき(自動販売機など)
  • 手が濡れているとき(冷蔵庫)
  • その他触りたくないもの(スマートトイレ)

特長

  • 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
  • センサから最大約1.5cmの高さまで指の近接を検出(電極サイズに依存)
  • 非導体の壁材、木材、樹脂、ガラス、布、紙などの遮蔽物越しにセンシング可能
  • イミュニティ放射ノイズ規格IEC 61000 4-3 Level3 対応
  • 白物家電、共用機器等様々な製品に応用可能
  • 高性能、省電力マイコン+タッチIPが製品のシステムコントロール+静電容量非接触制御を実現
  • 他の静電容量応用と混在もOK(3Dジェスチャ+タッチレスボタン)

アプリケーション

Touchless Button Block Diagram
タッチレスボタン
静電容量式センシングを使用したタッチレスボタン設計により、さまざまな環境での衛生性と信頼性を確保します。
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 860 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.23 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 362 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RA2L1グループのマイコンとCTSU2ハードウェアを用いた自己容量方式による人体接触・接近検知のタッチレスボタンデモソリューションを説明する。シンプルな部品構成で、タッチ評価用CPUボードに対応し、USBまたはACアダプタからの電源供給で簡単にセットアップ・運用できる。検出距離は約20mm、サイズは130mm×130mm。基板サイズ110×122mm、9個の30×30mm電極、36個の白色LED、ブザー、CPUボード接続用コネクタを備える。ブロック図や部品表も掲載されている。
アプリケーションノート PDF 802 KB English
AI生成コンテンツ: RX140マイコンを用いた静電容量方式により、物理的接触なしで人体の接近を検出するソフトウェアを提供する。約15mmの距離で最大9個のタッチレスボタンを検知し、対応するLED点灯とブザー鳴動を行う。CTSU2SLハードウェアの自己容量測定を活用し、LEDのトグル点灯や調光、ブザーの有効・無効設定が可能。RTK0EG0038C01001BJ評価ボード上で32MHz動作し、e2 studioとCC-RXコンパイラを使用。初期設定、20ms周期のCTSU計測、ボタン判定、LED・ブザー制御の処理フローと感度調整方法を解説する。
アプリケーションノート PDF 639 KB English
AI生成コンテンツ: 静電容量方式のタッチセンサユニット(CTSU)を用いて人体の接触を非接触で検出するタッチレスボタン電極ボードのソフトウェア仕様を説明する。RA6M2マイコン対応のサンプルソフトウェアは、QE for Capacitive TouchとFSPミドルウェアを使用し、閾値調整により非接触検出を可能にする。筐体の有無や電極数(4、9、12)に対応し、LED点灯やサウンド出力で検出結果を通知する。動作環境やミドルウェアのバージョンも記載されている。関連資料でハードウェア構成や評価システムの詳細を補足する。
アプリケーションノート PDF 659 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンを用いた静電容量式タッチレスボタン電極ボードのソフトウェアについて説明する。CTSU2Lハードウェアで電極と人体間の静電容量を計測し、非接触タッチを検出する。4、9、12電極の構成をサポートし、LED点灯やサウンド出力で検出結果を通知する。QE for Capacitive TouchとSISモジュールを用い、閾値調整が可能。筐体有無の電極ボード動作環境やCTSU、TOUCH、BSP、UARTモジュールを統合したソフト構造も示す。
アプリケーションノート PDF 678 KB English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチセンサCTSU2の自己容量方式を用いて、人体とタッチ電極間の静電容量を測定し、タッチレスボタンの動作を検出するソフトウェアを提供する。RA2L1グループ対応で、筐体の有無に応じた4、9、12電極構成のサンプルアプリケーションを含む。QEとFSPミドルウェアを使用し、閾値や電流モードの調整が可能。LEDとサウンドで検出結果を通知し、電極はアクリル板裏に取り付けられ交換可能な構造を持つ。
アプリケーションノート PDF 416 KB English
AI生成コンテンツ: タッチ電極と人体間の静電容量をCTSUで測定し、非接触での近接・タッチ検出を実現するソフトウェアを提供する。RA6M2グループのマイコン(240MHz、3.3V)を使用し、FSPコンフィグレータで生成されたQE TouchおよびQE CTSUモジュールを活用。検出結果はLEDとブザーで通知し、9つの電極容量を計測してしきい値超過で制御。LEDの点灯モードやブザーの有効無効はビルドオプションで切替可能。プロジェクトファイルや制御用ソース、構成ファイルを含む。
アプリケーションノート PDF 415 KB English
AI生成コンテンツ: 静電容量方式のタッチセンサユニット(CTSU2L)を用いて人体の接触や近接を非接触で検知するソフトウェア仕様を説明している。QE for Capacitive Touchやスマート・コンフィグレータで生成されるモジュールを利用し、検知結果をLEDとブザーで通知する。RL78/G23マイコン(32MHz、5V)上で動作し、9つの電極の容量を計測し、LED制御やブザー制御を行う。LED点灯やブザー有効化のビルドオプションがあり、開発用のソースファイルや設定ファイルが含まれる。
アプリケーションノート PDF 418 KB English
AI生成コンテンツ: タッチ電極と人体間の静電容量をCTSU2ハードウェアの自己容量方式で測定し、非接触での近接およびタッチ検出を実現するソフトウェアを提供する。RA2L1グループのマイコンを対象とし、QE for Capacitive TouchおよびFSPコンフィグレータ生成モジュールを利用。検出結果はLEDとブザーで通知。LED制御やブザー制御のソースコード、設定ファイル、プロジェクトファイルが含まれる。RTK0EG0018C01001BJ評価ボード上で動作し、48MHz、5.0Vで動作。ビルドオプションでLED点灯モードやブザーの有効無効を切り替え可能。
アプリケーションノート PDF 416 KB English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチセンサユニット(CTSU)を搭載したRX130マイコンで動作するタッチレスボタンソリューションのソフトウェア仕様を説明する。人体とタッチ電極間の静電容量を測定し、接近やタッチを検出する。QE for Capacitive Touchモジュールを利用し、LEDとブザーでユーザに通知する。プロジェクト構成、初期化処理、結果通知、LED・ブザーのビルドオプションを含む。動作環境はRX130、e2 studio、CC-RXコンパイラ、QE Touchツール。
アプリケーションノート PDF 5.10 MB English
AI生成コンテンツ: タッチレスボタン電極ボードのハードウェア使用方法を説明し、RX130 CPUボードとの組み合わせに対応しています。筐体の有無や電極種類、電源選択、安全な取り扱い方法(静電気対策含む)を解説します。EU規制適合情報、組立手順、スイッチ設定、ブロック図、回路図、基板レイアウト、部品表も含みます。PC不要のスタンドアロン動作が可能で、デモ用サンプルソフトウェアも提供。PCB設計用のBOM、回路図、ガーバーデータなどの設計ファイルが同梱されています。
アプリケーションノート PDF 597 KB English
AI生成コンテンツ: CTSUは電極と人体間の静電容量を測定し、タッチレスボタンの動作を検知する。RX130グループマイコン向けのソフトウェアは4、9、12電極用のサンプルアプリケーションを含み、筐体の有無に対応する。QE for Capacitive TouchとFITモジュールを用いて調整や閾値設定が可能。タッチレスボタン電極ボードはアクリル板に電極を取り付け、接触なしで検出する構造。動作環境はRX130 CPUボード、32MHz、5.0V、e2 studio IDEとCC-RXコンパイラを使用。関連資料も参照可能。
13件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.89 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.72 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.29 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.80 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.58 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.13 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.04 MB Function: HMI
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.59 MB English Function: HMI
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.90 MB
9件

関連ボード&キット

ボード&キット