概要
SLG47003EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47003EV-SKTキットには、SLG4SA24AL-30x30ソケットアダプタと50 SLG47003-EV AnalogPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプルが含まれています。
SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用すると、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、GreenPAKデバイスを評価するためのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。
温度範囲を拡張したSLG47003-E AnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルICは、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。
特長
- SLG47003-E AnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクス用TQFN-24ソケット
- GreenPAK先行開発ボード用コネクタ
- SLG4SA24AL-30x30ソケットアダプター
- SLG47003-EV(TQFN-24)ICサンプル50個
使用製品

サンプル&ご購入
SLG47003EV-SKT
アクティブ拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。