拡大を続けるIO-Linkデバイス市場
産業オートメーションは、よりスマートで高度に接続されたシステムへと進化を続けており、IO-Linkはこうした変革を支える重要な技術となっています。 IO-Linkは、センサ、アクチュエータ、および制御システム間に標準化されたベンダーに依存しない通信インターフェースを提供することで、上位のフィールドバスプロトコルとの統合を簡素化し、診断機能を強化するとともに、有用なデバイスデータへシームレスにアクセスできるようにします。


市場拡大の勢いは明らかです。業界アナリストは、デジタル化された製造環境、予知保全、およびIndustry 4.0アプリケーションへの需要拡大を背景に、今後5年間で世界のIO-Link市場が年平均成長率(CAGR)21%で成長すると予測しています。

エンドユーザーにとってのIO-Linkの魅力は明快です。複雑さを軽減しながら相互運用性を向上できる、シンプルかつ統一された通信規格を利用できることです。 同時に、新たなIO-Link対応製品の投入や既存製品設計のIO-Link対応への移行を通じて、IO-Link市場へ参入するセンサおよびアクチュエータメーカーが増加しています。 導入が加速する中で、デバイスベンダは競争力のあるIO-Link製品を迅速かつコスト効率よく市場へ投入することが求められています。
IO-Linkデバイス開発に潜む課題
IO-Linkはエンドユーザーに大きなメリットをもたらしますが、デバイス開発では異なる課題に直面します。 IO-Link対応のセンサまたはアクチュエータを開発するには、技術面および事業面のさまざまな課題を克服する必要があります。特に、IO-Link市場へ新規参入する企業や後発参入企業にとっては、開発の複雑さがさらに増します。
主な課題は次のとおりです:
- IO-Linkデバイススタックの高額なライセンス費用
- トランシーバやマイクロコントローラ(MCU)など、幅広いハードウェア構成の選択肢
- 特定のMCU向けにスタックを最適化・移植するための開発工数
- 多大な検証および適合性試験工数
従来、開発者はMCUや物理層トランシーバ(PHY)を含む互換性のあるハードウェア部品を選定するために、評価と検討を複数回繰り返す必要がありました。 さらに、サードパーティベンダーからIO-Linkデバイススタックを調達して統合し、アプリケーション固有機能の開発に着手する前に、ソリューション全体の検証を実施しなければなりません。
その結果、多くの開発チームは、自社製品の差別化につながるセンサやアクチュエータの機能開発ではなく、複数ベンダーの技術を統合する作業に多くの時間とリソースを費やしています。
新しいアプローチ
こうしたプロセスを簡素化し、開発を加速するために、ルネサスは単一ベンダーが提供するハードウェアとソフトウェアを組み合わせたモジュラー型IO-Linkデバイスプラットフォームを開発しました。
本ソリューションは、RH4Z2502シングルチャネルIO-Linkトランシーバと、Arm® Cortex®-Mマイクロコントローラ「RA2ファミリー」を中核として構成されています。 これらのコンポーネントにより、幅広いセンシング、制御、およびインターフェースアプリケーションに対応する柔軟な基盤を提供します。

また、本プラットフォームには、TEConcept GmbHが開発した柔軟にカスタマイズ可能なIO-Linkデバイススタックライブラリが含まれています。このライブラリはVisual Studio Codeプロジェクトとして提供され、ルネサスRA2ファミリのマイクロコントローラ向けに最適化されています。 このスタックはあらかじめMCU向けに統合・最適化されているため、開発者はセンサやアクチュエータ製品に必要なアプリケーション固有機能の実装に集中できます。
このアプローチにより、開発者は設計の自由度を維持しながら、開発工数、統合リスク、およびライセンス費用を大幅に削減できます。
IO-Linkデバイススタックソリューションが設計課題を解決
通信インフラの構築に伴う多くの作業を削減することで、開発チームは顧客価値の最大化につながる製品の差別化に注力できます。
動作検証済みハードウェアから開発を開始
本プラットフォームは、完全なIO-Linkソリューションを構成できるよう設計・動作検証されたルネサス製MCUおよびPHYを組み合わせています。
主な利点は次のとおりです:
- 統合リスクを低減
- 必要な機能に最適なMCUを容易に選定可能
- RAマイクロコントローラファミリ内でのアプリケーション移行工数を最小化
IO-Linkデバイススタックの開発工数を削減
エンジニアは、IO-Linkデバイススタックをゼロから開発したり移植したりする必要がありません。提供されるスタックをアプリケーション向けに設定するだけで利用できます。
主な利点は次のとおりです:
- スタック開発プロジェクトが不要
- 個別のスタックライセンス費用が不要
- 開発工数を削減
- 最適化された実装
- 市場投入までの期間の短縮
ルネサスのIO-Linkデバイススタックプラットフォームが適するケース
実証済みのハードウェアアーキテクチャと統合済みソフトウェアスタックを組み合わせることで、本ソリューションは開発の複雑さを軽減しながら製品投入を加速します。 特に次のようなケースに適しています:
- 初めてIO-Link市場へ参入する企業
- 既存のセンサ製品群をIO-Linkへ移行するメーカー
- ソフトウェア開発工数の削減を目指す開発チーム
- 市場投入までの期間短縮が求められるプロジェクト
- 複数世代の製品で再利用可能な拡張性の高いハードウェアプラットフォームを求めるエンジニア
今すぐ評価を開始
本ソリューションを最も迅速に体験する方法は、ルネサスの評価用ハードウェアとデモソフトウェアを利用することです。
RH4Z2502-PMODボードと対応するEK-RA2E1評価キットを入手し、提供されるスタックライブラリプロジェクトを使用してデモソフトウェアを書き込んでください。 その後、ご自身のIO-Link対応センサやアクチュエータ製品の開発を開始し、本プラットフォームの利点をご体験ください。