メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IO-Linkスタック組み込み
  • COM3モードでのスマートセンサープロファイルのサポート
  • IO-Linkによるファームウェアアップデート
  • IO-Linkによるキャリブレーション
  • 正確なシステムクロック、クリスタル不要
  • さまざまな設定でほぼすべての抵抗性ブリッジセンサに対応
  • オンチップ温度センサ
  • 外部温度センシングをサポート
  • プログラム可能な16ビットD/Aコンバータおよび出力(「True Zero Volts(0V)」出力)に対応
  • 広い動作温度と供給電圧レンジ
  • センサー供給用、IC動作用のオンチップ電圧レギュレータを内蔵
  • プログラマブルなセンサーシグナルコンディショニング演算コア
  • 再プログラム可能な不揮発性メモリ(NVM)
  • オンチップ診断

説明

このZSSC3286は、センサー信号の高精度な増幅、デジタル化、およびセンサー固有の補正を行うデュアルパスセンサシグナルコンディショナ IC(SSC)です。 このZSSC3286は、デジタル測定およびスイッチングセンサー用のIO-Linkスマートセンサープロファイルを実行する実装済みのIO-LinkスタックとのIO-Link接続をサポートしています。 このデバイスは、ブリッジおよびハーフブリッジセンサー、および外部電圧ソース素子(ex.サーモパイルなど)に適しています。 センサーのオフセット、感度、温度ドリフト、および非線形性のデジタル補償は、不揮発性の再プログラム可能なメモリに保存されたキャリブレーション係数を使用して補正アルゴリズムを実行する32ビットArm® ベースの数学コアによって実現されます。 プログラマブルなセンサーフロントエンド内蔵により、様々なセンサーを幅広い用途に最適に適用することができます。

パラメータ

属性値
FunctionResistive SSC
Automotive Qual.No
Supply Voltage (V)1.8 - 48
Input TypeDual-bridge
InterfaceI2C, SPI, Alarm, Ratiometric Voltage, Absolute Voltage, Current Loop, OWI, PWM, 2xPDM, 2xPWM
Adj. Analog Gain1.32 - 540
Resolution (bits)24
Sample Rate Max (KHz)2.91
Temp. Range (°C)-40 to 125°C, 0 to 70°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN5.0 x 5.0 x 0.9400.4
WAFER0.0 x 0.0 x 0.0——
WLCSP3.61 x 3.24 x 0.6480.4

アプリケーション・ブロック図

IO-Link Sensors Block Diagram
IO-Linkセンサ
このシステムは、IO-Link通信によるスマートなセンサ制御を可能にします。

その他アプリケーション

  • IO-Linkインターフェースを備えた産業用センサー
  • エネルギー効率の高いソリューションを実現するスマートなデジタルセンサーを可能
  • 圧力、流量、レベルセンシング
  • ファクトリー・オートメーション
  • プロセスの自動化
  • 補正済みで連続運転するセンサ
  • 圧力
  • 流量
  • 負荷
  • 温度

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ZSSC3286CI1BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $2.880Wafer10.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to 125°C
ZSSC3286CI1D-ESActiveN/A在庫切れWAFER0WFP10.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWAN
ZSSC3286CI3RActiveAvailable在庫切れVFQFPN1ku | $3.2840#Reel15.0 x 5.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 125°C
ZSSC3286CI8RActiveAvailable在庫切れWLCSP1ku | $3.2848#Reel13.61 x 3.24 x 0.6Yese3 Sn-40 to 125°C
ZSSC3286BI3RObsoleteN/A在庫ありVFQFPN1ku | $3.2840#Reel15.0 x 5.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 125°CTAIWANTAIWAN
ZSSC3286BI8RObsoleteN/A在庫切れWLCSP1ku | $3.2848#Reel13.61 x 3.24 x 0.6Yese3 Sn-40 to 125°CMALAYSIATAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。