メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

当社のRTKA489301DE0000BUを使用して、高効率の3レベル降圧電圧コントローラであるRAA489301を評価してください。これにより、異なる出力および入力電圧比間でのスムーズな移行が保証され、電力レギュレーションの多様性が提供されます。当社の評価用ボードは、調整可能な出力電圧、プログラム可能なスイッチング周波数、およびパワーグッド・インジケータを備えており、さまざまなニーズへの適応性を示しています。内蔵の保護機能には、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護などがあります。SMBus/I2C通信を通じて、入力電圧、出力電圧、電流制限などの重要なパラメータをプログラムし、カスタマイズ可能な電源ソリューションを提供できます。

特長

  • シングルインダクタ、3レベル降圧コントローラ
  • フライングキャパシタバランシングとスムーズなモード遷移のための独自の変調器
  • 広い入力電圧範囲:4.5V〜24V
  • 広い出力電圧範囲:3V〜24V
  • 最大367kHzのプログラム可能なスイッチング周波数(スイッチングノードで実質的に734kHz)
  • 内部チャージポンプを介した5Vまたは10Vのゲート駆動電圧用の外部ピン
  • 低シャットダウン電流:25μA
  • 両方向のパススルーモード
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力のサポート
  • 入力および出力電流監視
  • 適応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
  • 完全な保護機能:過電流、過電圧、低電圧、および過熱保護
  • SMBusおよびI2C通信に対応

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA489301DE0000BU Evaluation Board

RTKA489301DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。