メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RZ/Nシリーズは、産業システム向けに、冗長ネットワーク技術やTSN、複数の産業ネットワークプロトコルを簡単に実現できる Arm®搭載マイクロプロセッサです。搭載しているギガビットスイッチにより、ネットワークプロトコルに簡単に接続するができます。そして、充実な周辺製品により、産業イーサネットが必要なアプリケーションにサポートできます。

パートナソリューション

RZ/Nシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に製品を投入することが出来ます。

主な応用分野

  • PLC
  • イーサネットスイッチ
  • リモート I/O
  • センサハッブ
  • 産業ゲートウェイ
  • 産業モータドライブ
  • インバータ
  • ACサーボ
  • 産業イーサネットユニット/モジュール
  • モーションコントローラ
  • CNC

RZ/Nプロセッサ

製品概要
RZ/N2H産業用イーサネットおよび高性能なアプリケーション処理とリアルタイム動作を実現するMPU
RZ/N2LTSN対応ギガビットイーサネットスイッチ搭載。産業機器にネットワーク機能を容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPU
RZ/N1D5つのイーサネットポートと最新リダンダンシープロトコルに対応でPLCなど産業ネットワークのマスター機器に最適
RZ/N1S大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能
RZ/N1Lプロトコル専用H/W(EtherCAT/SercosⅢ)+ R-INエンジンで主要な産業プロトコルを網羅

仕様概要

仕様RZ/N2HRZ/N2L
Cortex-A551.2GHz x 4-
Cortex-R521.0GHz x 2400MHz
Network features4 Ether ports
3 GMAC
Ethernet switch
EtherCAT slave controller
3 Ether ports
1 GMAC
Ethernet Switch
EtherCAT slave controller
Motor control PWM45ch
Supports 9 axes
9ch
Supports 2 axes
Absolute encoder interface16ch-
DDRLPDDR4 3200 32-bit-
PCIeGen3 2-lane-
HMIParallel RGB-
PackageFBGA729FBGA225/121