メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • High VOD:3.1V(typ.)(RD = 54Ω)
  • 低バス電流:125μAで1/8単位負荷を構成
  • バス上に最大512個のトランシーバを搭載可能
  • バスI/Oピンの±16.5kV ESD保護機能
  • 高い過渡過電圧耐性±100Vを実現
  • 入力がオープンまたは短絡した場合のフルフェイルセーフ出力
  • ホットプラグ対応 - パワーアップ時とパワーダウン時にドライバおよびレシーバ出力をハイインピーダンスのまま維持
  • 対応するデータレート:115kbps、1Mbps、20Mbps
  • 低消費電流(ドライバ無効)550μA
  • 超低シャットダウン電流:70nA

説明

ISL315xEファミリは、5V電源のRS-485/RS-422トランシーバで、高出力ドライブと高ESD保護を特長としています。このデバイスは±16. 5kV IEC61000-4- 2 ESDストライクにラッチアップ無しで耐えることができます。54Ω負荷に対して3.1V(標準)という大きな出力電圧は高いノイズ耐性を提供し、最大8000フィート長のバスセグメント、またはスター型トポロジの8つの120Ω終端の駆動を可能にします。これらのデバイスは125μA以下のバス入力電流により、1/8単位負荷を構成しています。高出力ドライブと低バス入力電流の組み合わせにより、同一バス上に最大512台のトランシーバを接続することができます。バス入力がオープンまたは短絡するとレシーバ出力がハイになるフルフェイルセーフ設計を特長としたレシーバ入力です。ISL315xEファミリは、ドライバがアクティブハイのイネーブル・ピンとレシーバがアクティブローのイネーブル・ピンを備えた半二重および全二重通信のトランシーバを備えています。これらのトランシーバは115kbps、1Mbps、20Mbpsのデータレートに対応しています。その性能は-40℃~+85℃の間で発揮されます。

アプリケーション・ブロック図

Elevator control system block diagram features a main board, in-call and out-call boards with MCUs, CAN/RS-485 communication, sensors, displays, audio, and door control.
エレベータ制御システム
メインコントロール、イン/コール、アウト/コールとのリアルタイム通信を統合したエレベータ制御システム。

その他アプリケーション

  • Utility Meters and Automated Meter Reading Systems
  • High Node Count Systems
  • PROFIBUS® and Field Bus Networks, and Factory Automation
  • Security Camera Networks
  • Building Lighting and Environmental Control Systems
  • Industrial/Process Control Networks

適用されたフィルター