メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

クロックジェネレータ、周波数シンセサイザ、PLLおよび差動クロック

多目的周波数生成

超低ジッタかつ厳密な許容誤差で複数の出力周波数を生成し、幅広いアプリケーションにおいて信頼性の高い性能を確保します。

柔軟な出力オプション

LVPECL、LVDS、HCSLなどのシングルエンドおよび差動出力に対応し、さまざまなシステムアーキテクチャへの適応自由度と互換性を実現

高精度化

外部フィードバックパスを活用した精密なクロック信号制御による高精度タイミング

費用対効果の高い設計

低コストな水晶振動子や代替リファレンスクロックによる、性能と信頼性を妥協しないコスト最適化設計

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

クロックジェネレータの選択

クロックジェネレータの選択

クロックジェネレータまたは周波数シンセサイザを選択する際の主な検討事項:

  • クロックジッタ:ジッタ要件は、プロセッサ、FPGA、ASIC、またはPCIeや10Gイーサネットなどのアプリケーションによって異なります。 ルネサスの製品は、ほぼあらゆるアプリケーションのジッタ要件に対応します。
  • 周波数レンジ:デバイスによって対応可能な周波数レンジは異なり、広い周波数帯域で優れた性能を発揮する製品もあれば、特定の周波数帯域で性能を最大化するよう最適化された製品もあります。 ルネサスは、いずれのシナリオにも対応するソリューションを提供しています。
  • 信号方式:クロック信号には、規定された電圧レベルと立ち上がり時間・立ち下がり時間が必要です。 当社製品は、シングルエンド(LVCMOS)および差動(LVDS、LVPECL、HCSL)信号方式に対応しています。
  • 電源電圧:システムの電源レールによって決定され、低電圧ほど、消費電力を低減できます。 当社は、性能を損なうことなく革新的な低電圧オプションを提供しています。
  • 統合性:部品点数が少ないほど設計を簡素化できるため、コスト削減と信頼性向上につながります。 当社の高集積ソリューションは、複雑なシステムから中規模システムに最適です。
ブログ
ブログ:コンバータ向けクロック用途に最適なデバイスの選定
This blog helps customers find the right devices to use when they are looking for a high-performance clock to drive their data converters.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。