メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Universally compatible pinout and command set
  • Standard block architecture
  • Supports dual I/O, quad I/O, QPI, and XiP operations
  • SPI frequency up to 133MHz
  • Continuous read, wrap, and burst modes for XiP

説明

The AT25SL1281C is a 128Mbit serial peripheral interface (SPI) flash memory designed for use in a wide variety of high-volume industrial, consumer, and connectivity applications. It can be used for storing program memory that is copied from flash memory into the embedded or external RAM during system boot. It can be used for directly executing program code from flash memory (execute in place [XiP]).

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density128
Operating Voltage Range (V)1.65 - 1.95
Speed133 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI, QPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.7
Read Current (mA)3.2
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

アプリケーション・ブロック図

Insulin pump interactive block diagram features a precise motor control, closed loop system with a CGM sensor, NFC and Bluetooth LE connectivity.
インスリンポンプ
インスリンポンプは、CGM統合により自動的で正確なインスリン送達を行い、血糖コントロールを改善します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusStockPackageBudgetary Price (USD)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
AT25SL1281C-MUE-TActiveIn Stock5x6 DFN1ku | $0.962<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3
AT25SL1281C-MWUE-TActiveOut of Stock6x8 DFN1ku | $1.054<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3
AT25SL1281C-SUE-TActiveOut of StockSOICW1ku | $0.869<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3
AT25SL1281C-SXUE-TActiveOut of StockSOIC-161ku | $1.077<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3
AT25SL1281C-UAUE-TActiveOut of StockWLCSP1ku | $1.035Tape & Reel1

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう