メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ソフトウェアとドライバ

ルネサスのソフトウェアソリューションのご紹介

ルネサスのソフトウェアパッケージは製品ファミリ別に最適化されており、開発を始めるために必要な要素がそろっています。 マイコン、プロセッサ、専用ボードのいずれを使う場合でも、選択したデバイスに合わせて、ドライバ、ミドルウェア、ドキュメントが適切にそろっています。 製品に特化したアプローチにより、互換性を確保し、組み込みを容易にするとともに、試作から導入までをスピーディに進められます。

RA Arm Cortex-M MCU

強化された RA ファミリ向けソフトウェアは、拡張性と高い品質を備え、組み込みシステムの開発を効率化します。

RZ 32ビット/64ビットMPU

AI、HMI、産業制御アプリケーション向けの高性能RZプロセッサに最適化されたLinuxおよびRTOSベースの開発ツールです。

RX 32ビット高性能/高効率MCU

RX マイコン向けのFreeRTOS、クラウド接続、モータ制御を含む包括的なソフトウェアスイート

ワイヤレス接続

ルネサスは、低消費電力の Bluetooth や Wi-Fi ソフトウェアを、開発キットやモバイルアプリとともに提供し、スマート IoT デバイスへシームレスかつ安全に組み込めます。

クロックとタイミング

組み込みシステムにおける正確なタイミング制御、同期、クロック設定を行うためのPTPクロックマネージャーとRICBoxツールが含まれています。

GreenPAK プログラム可能なミックスドシグナルIC

コンポーネント数、基板スペース、消費電力を削減できる設定可能なICにより、迅速かつ柔軟なミックスドシグナル回路設計を実現します。

ソフトウェアパートナーとサポート

信頼できるソフトウェアパートナーとサポートからなる厳選されたエコシステムは、ルネサス製品ですぐに使える商用グレードのビルディングブロックを提供します。それらは、IoT、産業、車載分野で安全かつ拡張性のある開発を加速します。

Icon showing handshake illustration below half globe symbol, indicating global partnership with third-party companies.
Renesas Ready Partner Network

Renesas Ready パートナーネットワークは、ルネサス製品ですぐに使える商用グレードのビルディングブロックを提供する、厳選された信頼性の高いパートナーのネットワークです。

Icon showing handshake illustration below half globe symbol, indicating global partnership with third-party companies.

R-Carコンソーシアム(RCC)は、R-Carを中心にさまざまなパートナーと協力し、最適なソリューションを追求・創出する会員制組織です。

Engineer browsing renesas's github community page for documentation.

ルネサスGitHub

GitHub からルネサスのソフトウェアと充実したドキュメントにアクセスすることで、設計プロセスを効率化し、開発を加速し、プロジェクト間の連携をスムーズにします。

GitHubをご覧ください

ソフトウェア一覧

タイトル分類説明会社名
RZ/V2H ISP Support PackageソフトウェアパッケージRZ/V2H 内蔵ISP (Image signal processor:Arm社製:Mali™-C55)は、カメラ制御に必要な各機構を備えております。Renesas
RZ/V2H OpenCV Accelerator (GitHub)ソフトウェアパッケージOpenCV Acceleratorは、Dynamically Reconfigurable Processor(=DRP)を画像処理アクセラレータとして使用し、OpenCVの画像処理を高速化します。Renesas
RZ/V2H ROS2パッケージソフトウェアパッケージRZ/V2H ROS2パッケージは、RZ/V2HへのROS2のインストール手順を提供します。Renesas
RZ/V2L AI Software Development KitソフトウェアパッケージAI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2L Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。

Renesas
RZ/V2L DRP-AI Support Package [V7.51]ソフトウェアパッケージRZ/V2L搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。Renesas
RZ/V2L ISP Support Package [V.1.41]ソフトウェアパッケージRZ/V2L向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。Renesas
RZ/V2L Linux Package [4.19-CIP]ソフトウェアパッケージRZ/V2L向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。Renesas
RZ/V2M ISP Support Package [V.1.4.9]ソフトウェアパッケージRZ/V2M向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。Renesas
RZ/V2M Linux Package [5.10-CIP]ソフトウェアパッケージRZ/V2M向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。Renesas
RZ/V2MA Linux Package [5.10-CIP]ソフトウェアパッケージRZ/V2MA向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。 本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。
Renesas
RZ/V2N AI Software Development KitソフトウェアパッケージRZ/V2N AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2N Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。Renesas
RZ/V2N DRP-AI Driver (GitHub)ソフトウェアパッケージRZ/V2NでDRP-AIを使用するためのLinux Driverです。Renesas
RZ/V2N ISP Support パッケージソフトウェアパッケージRZ/V2N ISP Support パッケージは、RZ/V2NのMIPI(Mobile Industry Processor Interface)からの入力画像情報を利用してカメラ制御を実現する仕組みを提供します。Renesas
RZ/V2N OpenCV Accelerator (GitHub)ソフトウェアパッケージOpenCV Acceleratorは、Dynamically Reconfigurable Processor(=DRP)を画像処理アクセラレータとして使用し、OpenCVの画像処理を高速化します。Renesas
RZ/V2N ROS2パッケージソフトウェアパッケージRZ/V2N ROS2パッケージは、RZ/V2NへのROS2のインストール手順を提供します。Renesas
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キットソフトウェアパッケージMicrosoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。Renesas
RZA2 Microsoft Azure ソフトウェア開発キットソフトウェアパッケージMicrosoft AzureをサポートしたRZA2Mソフトウェア開発キットです。RZA2M向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。Renesas
RZマルチOSパッケージソフトウェアパッケージマルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージで、Cortex-MまたはRコアMPU向けソフトウェアパッケージであるFSPと、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成されています。Renesas
S124 IEC 60730セルフテスト・ライブラリソフトウェアパッケージ家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。Renesas
S3A7 IEC 60730セルフテスト・ライブラリソフトウェアパッケージ家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。Renesas
S3A7 IEC 61508セルフテスト・ライブラリソフトウェアパッケージ産業用システムのIEC 61508安全規格への準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。Renesas
S5D9 IEC 60730セルフテスト・ライブラリソフトウェアパッケージ家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。Renesas
S7G2 IEC 60730セルフテスト・ライブラリソフトウェアパッケージ家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。Renesas
S7G2 IEC 61508セルフテスト・ライブラリソフトウェアパッケージ産業用システムのIEC 61508安全規格への準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。Renesas
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA ProductsイメージングSEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.Segger Microcontroller GmbH
SEGGER Evaluation Software for Renesas EK-RA6M3G for RA MCUsソフトウェアパッケージEvaluation software and supporting components for evaluating GUI capabilities on the Renesas EK‑RA6M3G.Segger Microcontroller GmbH
SmartBond™ Development ToolsソフトウェアパッケージSmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.Renesas
SmartBond™ emWin support for DA1469xイメージングThe emWin embedded graphics library developed by SEGGER Microcontroller is now offered with the SmartBond® DA1469x wireless microcontrollers.Renesas
SmartBond™ Flash ProgrammerソフトウェアパッケージThe Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.Renesas
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバシリアルメモリSPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバRenesas
SPIシリアルEEPROMドライバシリアルメモリSPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバRenesas
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタックプロトコルスタックSub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタックRenesas
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]Renesas
SVNet, Deep Learning Embedded Software by STRADVISIONソフトウェアパッケージSVNet is a deep learning and camera-based embedded perception software for ADAS and Autonomous Vehicles use cases. There are millions of vehicles powered by SVNet from Level 2 ADAS to Level 4 Autonomous Vehicles in the production pipeline in Germany and China.StradVision, Inc.
TileLib for DA14585イメージングAny devices with Tile's technology embedded will work with the Tile app to allow customers to keep track of their item(s), and leverage the Tile community to help locate the things that matter to them most.Renesas
Trusted Secure IPドライバセキュリティ / 暗号Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Renesas
Ubuntu and Debian for RZ MPU Linux (GitHub)ソフトウェアパッケージUbuntu and Debian for RZ MPU Linuxは評価目的でRenesasのEvaluation Board Kit(EVK)上にUbuntu/Debian環境の構築を支援するためのソフトウェアパッケージです。Renesas
USBドライバUSBマイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバRenesas
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 V850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+, MULTI]Renesas
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェアソフトウェアパッケージxEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。Renesas
Yocto Linux BSP (elinux.org)ソフトウェアパッケージこのリンクはeLinuxサイト上のR-Car S4 Starter Kit向けのLinux BSPページへ移動します。
eLinuxページではR-Car S4 SDKに含まれるLinux BSPのビルド方法などを説明しています。
Renesas
カスタム・ボード・サポートパッケージ作成ツールソフトウェアパッケージ適切な起動とアプリケーションの初期化を保証するカスタム・ボード・サポート・パッケージ(BSP)を生成するためのe2 studio内のコマンド・ラインツール。Renesas
ソフトウェア・フラッシュローダソフトウェアパッケージRenesas Synergy™ プラットフォームに基づいて、デバイスまたはソリューション上で実行されているアプリケーション・ソフトウェアに対して、簡単で堅牢なフィールド更新を可能にします。Renesas
データフラッシュドライバオンチップフラッシュメモリデータフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
Renesas
ファームウェアアップデートモジュールセキュリティ / 暗号ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
Renesas
暗号ライブラリセキュリティ / 暗号セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリRenesas
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェアソフトウェアパッケージBMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。Renesas